地域と言語を選択してください

メニュー

Flexible AC Transmission Systems (FACTS)

フレキシブルAC伝送システム(FACTS)

現代の電力網は、電力需要の増加、再生可能エネルギーの導入拡大、そしてインフラの老朽化により、ますます大きな負荷にさらされています。これらの課題により、電圧の不安定化や電力品質の低下、送電線の混雑が生じ、電力を効率的かつ信頼性高く送ることが難しくなっています。新たな送電線の建設といった従来の解決策は、コストや時間の面で大きな課題があるため、電力網の柔軟性と安定性を高める、よりスマートなアプローチが求められています。

日立エナジーのFACTS(フレキシブルAC伝送システム)ポートフォリオは、系統のためのスマートコントローラーとして機能する高度なパワーエレクトロニクスソリューションを提供します。電圧、無効電力、潮流を動的に制御することで、FACTS機器はボトルネックを解消し、安定性を向上させるとともに、既存設備の活用を最大化し、高コストな新規インフラ整備の必要性を低減します。再生可能エネルギーの円滑な統合を可能にし、系統の信頼性を高めるとともに、送電損失を低減することで、より効率的でレジリエントかつ持続可能なエネルギーシステムを実現します。

サービス

FACTS Spotlight

SVC Light® STATCOMによるドイツ送電系統の安定性向上  

日立エナジーは、LandesbergenにおけるSVC Light® STATCOMソリューションをTenneT Germanyへ引き渡し、正式な運用開始を迎えたことを誇りをもってお知らせします。

ニュース

お客さまの事例