选择您的地区和语言

菜单

T型交流套管

T型套管采用通用电容式标准设计。该设计可垂直或水平安装以及高温使用。当套管被用在高温环境中的不通风母线槽内部时,高温设计可通过热力增强以确保正常运行。此类套管满足适用的IEEE标准要求。T型套管应用额定电压范围为25kV-46kV,额定电流为400-21500A。
 

产品范围:

  • 电压:15~46kV
  • 电流:≤21500A
  • 技术:油浸纸(OIP)
     

为何选择日立能源?

  • 采用了电力行业普遍应用的标准化设计
  • 高温应用采用特殊设计
  • 全天24小时提供技术支持和商业援助

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系