O+C™ 型和 O+C II™ 型套管是充油式电容式套管,应用电压等级为15~550kV,额定电流高达6000A(含)。
此类套管主要用于变压器和油式断路器。O+C型和O+C II型套管符合或超过IEEE C57.19.00-2000和/或IEC60137标准的所有适用的电气和机械要求,包括远低于IEEE、IEC和CSA的功率因数和局部放电水平标准要求。
此外,此类套管也符合IEEE C57.19.01-2000标准的所有适用尺寸要求。在许多情况下,还可以生产O+C型和O+C II型套管以满足加拿大CSA标准CAN/CSA-C88.1-96的温升要求。