RJ™和LCRJ™型套管采用牢固螺栓设计,适用于立式与地平式装置。与A型套管相同,此类套管基本无需维修。RJ和LCRJ典型高强度电流套管的瓷制外表面具有导电涂层,在工作电压和测试电压下运行时产生优先电晕。该类产品的适用电压范围为1kV到34.5kV。多数额定电流为600A的套管均装配穿缆套管导体,能够在不中断设备内部连接的情况下拆除装备进行维护检修。还可提供适用于额定电流23000A的固定式导体套管。
RJ和LCRJ型交流套管
产品范围:
- 电压:1~34.5kV
- 电流:≤23000A
- 技术:非电容式
为何选择日立能源?
- 全天24小时提供技术支持和商业援助
- 维修便捷
- 可在任何角度进行安装
相关产品
联系我们
提交您的问题,我们将与您联系