选择您的地区和语言

菜单

RMFF型专用套管

穿墙式

套管的主绝缘材料是固体树脂浸渍纸(RIP)电容芯,特殊电容器层设计控制电场均匀分布。该材料属于高品质绝缘系统,完全满足特别是局部放电等方面的现代技术要求

产品范围

  • 额定电压:24~300kV
  • 额定电流:≤5000A
  • 技术:树脂浸渍纸(RIP)

为何选择日立能源?

  • 灵活的设计可适应不同的客户和变压器要求
  • 完全干式套管即无漏油,无爆炸危险
  • 无需维护或持续监控
  • 运输和储存没有角度限制
  • 两倍额定电压下无局放
  • 耐高温(E类,120℃)
  • 低介损(tan < 0.35 %)

联系我们

提交您的问题,我们将与您联系