地域と言語を選択してください

メニュー

エネルギーポートフォリオマネジメント(EPM):高度な予測、計画、リスク管理ツールにより収益を改善しリスクを軽減

Blog Post | 16.10.2024 | 4 min read | ヒューゴ・スタッパーズ

世界のエネルギーセクターが急速に変化する中、エネルギー企業は前例のない課題に直面しています。分散型再生可能エネルギー源の増加、需要の変動、そして市場の不安定さが、需要側と供給側の資産ポートフォリオを管理するうえで複雑な環境を作り出しています。さらに、デジタル化が加速し、膨大なデータがリアルタイムで処理・分析される必要があります。これらの要因により、エネルギー企業は計画、投資、運営、取引の手法を抜本的に見直す必要があり、多くの企業がシステムやプロセスの再評価を迫られています。この動的な環境の中で、エネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)は、収益を確保しながらリスクを軽減するための柔軟性、モジュール性、スケーラビリティを提供する重要なソリューションとして注目されています。

 

エネルギー転換:新しい風景

現在進行中のエネルギー転換は、供給と需要の方程式を再構築しました。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源が普及するにつれて、その固有の予測不可能性が新たな課題をもたらします。従来の化石燃料発電所とは異なり、再生可能エネルギーの発電は断続的であり、発電量の予測やグリッドのバランスを取ることが難しくなります。これに加えて、市場の不安定さと価格の変動が増し、予測、計画、リスク管理のための高度なツールが求められています。

一方、デジタル化により、エネルギー企業はデータの洪水に見舞われています。スマートメーターからリアルタイムの市場価格、発電機のパフォーマンス分析まで、組織はこれまで以上に高いボリュームとスピードでデータを扱っていますが、多くの既存のエネルギートレーディング&リスクマネジメントシステムは、このレベルの複雑さやデータフローを処理するように設計されていません。かつては十分だったレガシーシステムとそのアプローチ方法が、今ではその限界を示し、エネルギー企業を岐路に立たせています。

 

エネルギーポートフォリオマネジメントの役割

エネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)は、パズルのピースのように組み合わせ可能なモジュール式のソリューションを提供します。これらのソリューションは、再生可能資産の開発者から卸売電力トレーダーまで、エネルギー運用の全範囲をカバーするように組み立てることができます。この柔軟性により、エネルギー企業は独自のニーズに合わせたソリューションを実装し、意思決定、運用効率、企業資産ポートフォリオ全体の収益性を向上させることができます。

EPMの利点は、今日のエネルギーバリューチェーンの複雑さが増す中で特に関連性があります。発電、消費、取引、コンプライアンスのいずれにおいても、EPMはエネルギーライフサイクルの各段階を最適化するためのより効果的な意思決定を可能にする専門的な機能を提供します。

 

EPMの主要機能

一般的に、これらの専門的な機能は、サービスまたはソフトウェアとして提供され、パズルのピースを整理する際に役立つように以下三つのタスクに整理することができます。エネルギーポートフォリオマネジメントの主要機能またはパズルのピースは、次の「整理トレイ」で確認することができます。

 

①    分析:予測分析を用いたデータの活用

・      市場のインサイト:EPMの主要機能の一つは、市場価格、発電機の属性、堅牢な地理空間マッピング、送電データ、ユーティリティ投資、燃料調達、発電機の運用、システム負荷、天候の影響など、基本的な市場情報への洞察を提供する能力です。成功するためには、投資家、運営者、開発者、トレーダーが、各意思決定や取引において、適切な情報を適切なタイミングで、適切な詳細レベルで得ることが不可欠です。そのため、これらの情報に迅速にアクセスし、理解し、分析する必要があります。

・      予測:負荷、生成、価格の予測は、エネルギー供給がますます分散化し、天候に依存する世界では不可欠です。AIを活用した予測は、歴史的データと機械学習アルゴリズムを使用して需要、生成、価格の変動を予測する高度な機能を提供します。その結果、エネルギートレーダーとポートフォリオマネージャーが市場の動きを予測し、それに応じて戦略を調整する能力が大幅に向上します。

 

②    商用強化および改善:ビジネスプロセスと意思決定の自動化

・      資産モデリング:再生可能および従来のエネルギー資産の正確なモデリングは、送電事業者やプランナー、再生可能資産開発者、マーケター、トレーダーにとって重要です。研究とシミュレーションにより、送電プロジェクトの最適なサイトとサイズを見つけ、資本配分と運用計画を最適化し、異なる市場および規制条件下での将来の資産パフォーマンスを予測します。

・      資産最適化:資産がモデル化され、ポジションが作成された後、次のステップは最適化です。これには、コミットメントに関する意思決定能力が必要で、総燃料消費と総生産コストを最小限に抑えるための最低コストの配分を確保します。これにより、トレーダーは競争の激しい市場での入札戦略を評価し、売るべきかどうかを判断し、利益を最大化することができます。

・      エネルギートレーディング&リスクマネジメント (ETRM) : エネルギー取引業務の中心はリスク管理戦略です。ETRMシステムは、エネルギー企業が取引の価値を最大化しながら、財務的リスクを軽減するのを支援します。高度な分析と「もしも」シナリオを用いて、市場リスクを評価し、ポジションを監視し、意思決定を支援するリスク指標を提供します。

・      市場コミュニケーション: 卸売市場で成功するためには、タイムリーで戦略的な入札が必要です。市場コミュニケーションツールはこのプロセスを自動化し、入札が利益を最大化し、市場規則に準拠するように最適化されることを保証します。

・      コンプライアンス報告: 規制が進化し続ける中、コンプライアンスを維持することはより複雑で時間のかかる作業になっています。卸売取引の規制報告やESGのサポートのために、EPMは必要なデータの収集と提出を自動化し、管理負担を軽減し、市場規則の遵守を確実にするソリューションを提供します。

 

③    アドバイザリーサービス: 深い専門知識を活用

・      リファレンスケース: エネルギー市場での投資決定を行う際、ユーティリティ、金融業者、開発者、その他のエネルギー市場の投資家は、第三者のエネルギー価格データを用いた偏りのないレポートが必要です。これにより、供給と需要の基本を検討し、時間別、月別、年別の卸売電力価格、年間容量価格、年間排出価格、再生可能エネルギークレジット価格の統合された内部一貫性のある予測を作成します。

・      戦略的コンサルティング: 市場開発に関する詳細な知識を持つ専門家を提供し、データサービスとソフトウェアアプリケーションを活用してモデル化と分析を行います。

ユーティリティが上記の課題と市場の推進要因に直面し、どのようにしてパズルのピースを組み合わせて望ましい結果に導くかを検討します。

データ駆動型の意思決定による価値創造

エネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)では、データを実用的な洞察に変えることが不可欠です。EPMは、運用分析を実装し統合することで、エネルギー事業の全体像を提供します。この透明性により、トレーダー、ポートフォリオマネージャー、プランナーは、より情報に基づいた意思決定を行うことができ、より良い財務結果とリスクの軽減につながります。市場動向の予測、資産パフォーマンスの最適化、取引ポジションと関連リスクの管理など、EPMは今日の急速に変化するエネルギー環境で成功するために必要なツールを提供します。

データ駆動型のエネルギーマネジメントのアプローチは、運用効率を向上させるだけでなく、長期的な戦略計画もサポートします。企業は過去の傾向を分析し、将来のシナリオをシミュレーションし、リアルタイムでポートフォリオを調整し、機敏に対応することで競争力を維持することができます。

 

EPMの基盤:柔軟性、モジュール性、スケーラビリティ

日立エナジーが提供するエネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)の真の強みは、「組み合わせの柔軟性」にあります。ジグソーパズルでは正しいピースを組み合わせる必要があるように、エネルギー企業も特定のニーズに合わせたソリューションを必要としています。従来のETMシステムのみのソリューションは、新しいビジネスモデルや技術に対応する柔軟性に欠けており、企業が適応する能力を制限する古いツールに縛られることがあります。

それに対して、EPMはモジュール性とスケーラビリティを提供し、エネルギー企業が現在必要な機能を選択して接続し、将来の成長の余地を残すことができます。これにより、市場の状況が変化したり、技術が進歩したり、ビジネスの優先順位が変わったりしても、システムが進化できることを保証します。

 

エネルギーパズルの解決

今日の急速に進化するエネルギー環境において、先進的な企業は、エンドツーエンドの柔軟なソリューションを提供する技術ソフトウェアおよびサービスプロバイダーと提携しています。従来のソフトウェアとサポートのアプローチは、複雑でデータ駆動型の市場の要求をもはや満たしていません。エネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)は、先を見据えたアプローチを提供し、市場情報から市場アクセスまでの全サイクルを自動化するためのパズルのピースを提供することで、効率を高め、収益を改善し、リスクを軽減し、ビジネスの変革をサポートします。

次世代のEPMソリューション、例えば日立エナジーのエネルギーポートフォリオマネジメント(EPM)を採用することで、エネルギー企業は自信を持って資産を取引ポートフォリオに組み入れ、意思決定を改善することで価値を引き出し、エネルギー転換を進めることができます。再生可能エネルギー資産の管理、取引戦略の最適化、規制遵守など、EPMは柔軟性、スピード、正確性がこれまで以上に重要な世界で成功するために必要なツールと洞察を提供します。

ジグソーパズルを解くには正しいピースを見つける必要があるように、エネルギーポートフォリオを管理するには正しいソリューションを見つける必要があります。すべてのピースがぴったり合うことで利益をもたらします。

 

ブログについての詳細は、こちらまでお気軽にお問い合わせください。

※日本語でお問い合わせいただけます。


ヒューゴ・スタッパーズ
グローバルセールスリーダー

日立エナジー エネルギー ポートフォリオマネジメントのグローバルセールスリーダー。テクノロジー企業で販売管理、事業開発、販売支援の職務に30年以上の経験を有する。エネルギー業界の意思決定者が、エネルギー市場情報サービスや商業用エネルギー運用ソフトウェアの選択肢を理解し、組織が運用価値を最大化し、リスクを軽減できるよう支援している。ヒューゴ・スタッパーズとは、LinkedInでつながることが可能です。