地域と言語を選択してください

メニュー

SuedLink DC4

Customer Story | 1 min read

HVDC Light®送電システムは、ドイツの500万世帯相当の電力供給を支援し、2045年のカーボンニュートラル目標達成に貢献します。

日立エナジーは、ドイツで4つの送電システム運用会社のうち、TenneTとTransnetBWから、同国北部と南部を結ぶ高圧直流送電線(HVDC)「SuedLink DC4」送電ソリューションを大型受注しました。

SuedLink DC4 は、ドイツで最も重要な電力網およびエネルギー転換プロジェクトの一つです。このプロジェクトは、ドイツのエネルギー転換において重要な役割を果たし、化石燃料の使用量を削減し、2045年までにカーボンニュートラルを達成することを可能にするものです。

当社のHVDC Light®技術により、SuedLink DC4はドイツの500万世帯の電力需要に相当する最大2,000MWのエミッションフリーの電力を送電します。このリンクは、地中550kmを±525キロボルトで効率的に送電し、必要に応じて北部の風力発電を南部の工業地帯に送電、または南部の太陽光発電を北部に送電することができます。

当社は、SuedLink DC4の両端に、送電系統からの交流電力を直流に変換してリンクに送り、再び交流に変換して受電系統に送電するHVDC Light 交直変換所を提供します。この契約には、リンクの故障検出を迅速に行うための3つのケーブルセクションステーションも含まれています。

ドイツのエネルギー転換に向けた長期的な取り組みの一環として、当社は、大規模な再生可能エネルギーを統合するソリューションを受注、完成させました。これは、ドイツとノルウェーを結ぶHVDC NordLink国際連系線の変換所、ドイツ北海の900MWのDolWin5洋上風力発電所の接続用変換所、ドイツとデンマークの電力網とバルト海の二つの洋上風力発電所を結ぶKriegers Flak複合グリッドソリューション、ドイツの北から南への再生可能エネルギーの流れを可能にする電力品質ソリューションなど、大規模な再生可能エネルギーを統合するソリューションです。

主なデータ

稼働年

2029

構成

HVDC Light®変換システム

送電容量

2,000 MW

直流電圧

±525 kV

用途

ACグリッド内のDC接続