日立エナジーがSF6ガスフリーの550kV遮断器と420kVがいし形遮断器を開発、欧米送配電事業者4社から受注
Press Release | Japan | 23.08.2024 | 1 min read
Press Release | Japan | 23.08.2024 | 1 min read
日立エナジーは、環境効率の高いEconiQTMシリーズとしてあらたに550kV遮断器と420kVがいし形遮断器を開発し、提供を開始しました。SF6ガスフリーの550kV遮断器および420kVがいし形遮断器開発は世界初*1であり、550kV遮断器はガス絶縁開閉装置(GIS)と単体遮断器に使用可能です。
また、日立エナジーは、オランダ王国とドイツ連邦共和国の大手送電事業者テネット、英国のエネルギー大手SSE plcグループ傘下の送電会社であるスコティッシュ・アンド・サウザン・エレクトリシティ・ネットワーク・トランスミッション(以下、SSENトランスミッション)から420kVがいし形遮断器を、アメリカ合衆国の送電事業者ハイドロ・ワンとウェスコから550kV単体遮断器を受注しました。
*1 日立エナジー調べ (2024年8月22日時点)
長年にわたり絶縁ガスとして使用されてきたSF6(六フッ化硫黄)ガスは、CO2の24,300倍の温室効果を有しています。EconiQシリーズはSF6ガスを使用しないため、極めて高い環境効率を誇ります。日立エナジーは世界で初めて550kVのSF6ガスフリー遮断器を開発し、ガスが最も多く使用される高電圧分野で温室効果ガスからの代替に貢献します。
従来の送配電網は強力な温室効果をもつSF6ガスに依存しており、送配電機器は世界全体におけるSF6ガス排出量の80%を排出しています。その一方で、電力需要および再生可能エネルギーの急増にともなう送配電網拡大により、高圧開閉装置の市場は2050年までに140%成長し、600億ドルに達する見込みです。
SF6ガスは、長年にわたって開閉装置に広く使用されており、送配電網の拡大およびエネルギー転換を実現するうえで大きな役割を担っています。しかし、SF6ガスは温室効果が高く、大気中の残存期間もCO2が200年以下であるのに対し1,000年以上と長期にわたります。また、世界におけるSF6ガス排出量はCO2換算で2億2,000万トン、総排出量の0.6%を占め、これは一般的な石炭火力発電所50基分に相当する量です。SF6ガスの気中への漏えいは極めて稀な事象ですが、規制当局を含むあらゆるステークホルダーは環境への脅威であるSF6ガスを使用し続けることに消極的です。
今回開発した新製品は、高電圧に対応した業界唯一のSF6ガスフリー装置として、従来機器同様の設置面積、サイズ、互換性、寿命、安全性、信頼性、効率を維持しています。これにより、電力事業者や運用者はSF6ガス廃止に向けた段階的なロードマップを作成し、部品の交換やわずかな改修、トレーニングのみで機器の運用を継続することができます。また、これらの機器は、世界中のSF6ガス開閉装置を代替することが期待されています。EconiQを使用した550 kVのGIS変電所1カ所を新設すると、従来の開閉装置の性能、信頼性、サイズを維持しながら、パリからニューヨークのジャンボジェット機170機分に相当するCO2を削減することができます。
日立エナジーのハイボルテージプロダクツビジネスユニット担当役員であるマルクス・ハイムバッハは、「SF6ガスは、これまで送配電網整備において重要な役割を担い、鉄鋼やコンクリートと同じように現代社会構築を支えてきました。そのため、SF6ガスを段階的に廃止することは極めて難しい挑戦とも言えます。厳密にSF6ガスを規制しながら送配電網の拡大に貢献するには、サイズや性能を妥協することなくSF6ガスを排出しない機器を広めていくしかありません。日立エナジーの新しいEconiQ技術は、この重要なニーズを満たす先駆的なものです。私たちは、SF6ガスが最も多く使用される高電圧クラスのための環境効率の高い製品を最初に開発しました。世界が持続可能なエネルギー社会に移行するにつれて、電力系統も同様に移行する必要があります。通常開閉装置は40年間という長期間にわたり使用されますが、その中で早く行動を起こすことが重要です。いま行われた決断が、2050年のネット・ゼロの成功を決定づけるからです。」と述べています。
英国では、変電所単独で約1,300トンのSF6ガスが使用されており、EUでは10,000トン以上が使用されています。電力事業者は、エネルギー転換を実現しながら気候変動に対処するという二つの課題に同時に注力しており、前者は開閉装置を含む送配電網の急速な拡大を必要とする一方で、後者はSF6ガスの迅速な廃止を求めています。EUは、2030年までに中電圧開閉装置、2032年までに高電圧開閉装置のSF6ガス使用を廃止することを義務づけており、英国および米国も同様の規制を整備しています。
今回発表の550kV遮断器及び420kVがいし形遮断器は、どちらもお客さまへの納入が決まっています。
テネットは、日立エナジーのEconiQ 420kVがいし形遮断器を発注しました。テネットは25,000km以上の高圧線・ケーブルを有しており、日立エナジーの新製品を活用し、気候への影響および送配電網の電力損失を減らすことを計画しています。
SSENトランスミッションも、EconiQ 420kVがいし形遮断器を発注しました。同社は、英国のエネルギー安全保障とクリーンな電力目標を実現するために200億ポンドを投資する計画を進めており、欧州でもっとも急速に成長している送配電事業者の一つです。今回の発注は、可能な限りSF6ガスを含む設備を設置しないという同社の戦略に沿っており、脱炭素化に向けた取り組みの一翼を担っています。同社は、その意欲的なCO2削減目標から世界で初めてScience Based Target initiative*2に認定された送配電事業者であり、ネット・ゼロに向けた取り組みを推進しています。
*2 科学的な根拠に基づいた具体的な目標によって、地球温暖化の原因となっている温室効果ガスの排出削減を企業に求める国際イニシアチブ。
SSENトランスミッションの担当役員であるロブ・マクドナルドは、「日立エナジーと協力し、世界で初めてSF6フリーの420kVがいし形遮断器を導入できることを嬉しく思います。これは、SF6代替物質の採用における私たちのリーダーシップを示しています。あらたな技術の活用は、2030年まで、またそれ以降の送配電網拡大の目標を達成するための重要な手段であり、科学的な根拠に基づいたCO2削減目標にも貢献するものです。私たちは、これらの装置をスコットランド北部での変電所改修計画に活用する予定です。地域の電力系統強化、また複数の陸上風力発電所との接続を通じて英国のネット・ゼロ目標に貢献していきます。」と述べています。
550kVの高電圧が一般的である北米では、ハイドロ・ワンとウェスコの2社が、新しいEconiQ 550kV 単体遮断器を発注しました。
ハイドロ・ワンは、オンタリオ州最大の送配電事業者で、州全土で約150万人のお客さまにサービスを提供しています。2023年12月31日時点での資産は約328億ドル、2023年の年間収益は約78億ドルです。同社は、環境効率の高いEconiQシリーズを採用することで、2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする気候変動緩和の取り組みに貢献することを期待しています。
ウェスコは、ペンシルベニア州ピッツバーグに拠点を置く送配電事業者で、1900年代初頭の電化の台頭から今日のデジタル革命に至るまで、電力業界の成長に積極的に携わってきました。環境効率の高いEconiQ製品が、約15万人のお客さまにサービスを提供する同社の将来に向けた意欲的な目標の実現を支援していきます。
ウェスコの取締役副社長兼ユーティリティ・通信ビジネスユニット事業部長のジム・キャメロンは、持続可能な社会に対する同社のコミットメントを強調したうえで、「私たちは、環境への影響を最小限に抑え、お客さまの持続可能目標の達成支援に専念しています。SF6ガスの排出を削減する日立エナジーのEconiQ 550kV単体遮断器の画期的な技術は、当社の持続可能性に関する理念と完全に合致しています。北米で初めての同機器導入に携われることを誇りに思います。」と述べています。
■日立エナジーについて
日立エナジーは、持続可能なエネルギーの未来へ向けた取り組みを加速する、グローバルな技術リーダーです。お客さまやパートナーとの協創により、世界のエネルギーシステムを、より持続可能、より柔軟、より安心・安全なものにします。電力、産業、運輸、データセンター、インフラの各分野のお客さまにサービスを提供しており、140カ国以上の導入実績を有しています。合計150GW以上のHVDC連系線の電力網への連系など、革新的な技術とサービスでエネルギーバリューチェーンを効率化し、あらゆる人が電気を利用できるよう支援しています。また、分野や地域を越えたステークホルダーとのデジタルトランスフォーメーションにより、カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー転換を加速します。スイスに本社を置き、90カ国に約45,000人の従業員を擁しており、約1兆8,000億円の事業規模を有しています。
詳しくは、ウェブサイト(https://www.hitachienergy.com/jp/ja)をご覧ください。
■日立エナジー関連リンク
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
■日立製作所について
日立は、データとテクノロジーでサステナブルな社会を実現する社会イノベーション事業を推進しています。お客さまのDXを支援する「デジタルシステム&サービス」、エネルギーや鉄道で脱炭素社会の実現に貢献する「グリーンエナジー&モビリティ」、幅広い産業でプロダクトをデジタルでつなぎソリューションを提供する「コネクティブインダストリーズ」という3セクターの事業体制のもと、ITやOT(制御・運用技術)、プロダクトを活用するLumadaソリューションを通じてお客さまや社会の課題を解決します。デジタル、グリーン、イノベーションを原動力に、お客さまとの協創で成長をめざします。3セクターの2023年度(2024年3月期)売上収益は8兆5,643億円、2024年3月末時点で連結子会社は573社、全世界で約27万人の従業員を擁しています。
詳しくは、日立のウェブサイト(https://www.hitachi.co.jp/)をご覧ください。