日立が中部電力パワーグリッドから550kVで世界初の開閉装置全体をSF6ガスフリー化したフルGISを受注
Press Release | Tokyo, Japan | 12.03.2026 | 1 min read
日立エナジー製「EconiQⓇ」ガス絶縁開閉装置により日本の送配電網のサステナビリティ向上に貢献
Press Release | Tokyo, Japan | 12.03.2026 | 1 min read
日立エナジー製「EconiQⓇ」ガス絶縁開閉装置により日本の送配電網のサステナビリティ向上に貢献
株式会社日立製作所(以下、「日立」)は、中部電力パワーグリッド株式会社(以下、「中部電力パワーグリッド」)から、SF6(六フッ化硫黄)ガスフリーの日立エナジー製「EconiQⓇ」550kVガス絶縁開閉装置(以下、GIS*1)を受注しました。本件は、550kV GISの全構成機器においてSF6ガスを使用しない世界初*2のプロジェクトとなります。今回導入するEconiQ GISは、従来のSF6ガスを用いたGISと比較し、温室効果ガス排出量を約99%低減すると試算されます*3。日立と日立エナジーは、EconiQ GISの提供を通じて、日本の送配電網のサステナビリティ向上に寄与する中部電力パワーグリッドの取り組みを支援します。
*1 Gas-Insulated Switchgear
*2 *3 2026年3月12日時点 日立エナジー調べ
SF6ガスは高い絶縁性能を有しており、パワーグリッド分野で長年にわたって使用されてきました。しかし、地球温暖化係数がCO2の24,300倍と高く、漏えいした場合の大気中の残存期間も1,000年以上と長期にわたることから、気候変動への対策として、欧州を中心とした国々がSF6ガス機器の新規導入の段階的な廃止に取り組むなど、SF6フリー機器への移行が進んでいます。
日本においても、電化の進展やデータセンターの拡大などに伴う電力需要の増加が見込まれるなか、送配電網の増強と温室効果ガス排出量低減を両立させる必要があり、送配電網のSF6ガスフリー化が重要な課題となることが想定されます。日本では現時点でSF6ガス機器の廃止に関する規制は定められていませんが、日立と日立エナジーは、こうした課題へのソリューションとして、高信頼・コンパクト・低環境負荷のEconiQ GISを日本市場に提案しています。
このような状況のなか、中部電力パワーグリッドは2024年に、電圧階級ごとのSF6ガスレス機器の採用方針を定めるとともに、77kV以下のGISおよび275kV以上の単体遮断器についてSF6ガスレス機器を採用することを決定しました*4。そして今回、同社はカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速するため、2024年に定めたSF6ガスレス機器の採用方針に則り、基幹系統に用いる550kVのGISに、SF6ガスレス機器を採用することを決定しました*5。
*4 中部電力パワーグリッドプレスリリース「2050年カーボンニュートラルの実現に向けたSF6ガスを使用しない機器の採用について 275kV以上の単体遮断器へ国内初採用」(2024年12月9日発表)
*5 中部電力パワーグリッドプレスリリース「2050年カーボンニュートラルの実現に向けたSF6ガスを使用しない機器の採用について ~ 世界初、500kVガス絶縁開閉装置への採用 ~」(2026年3月12日発表)
日立エナジーは、SF6ガスフリー化の需要に応えるため、2021年にEconiQ高電圧機器の提供を開始しました。EconiQ高電圧機器は、SF6ガスを環境効率の高い代替ガスに置き換えることで、SF6ガス機器と同等の性能・設置面積・安全性・信頼性を維持しながら温室効果ガス排出量を低減する、環境効率の高いポートフォリオです。
関連ウェブサイト
EconiQ® SF₆-free eco-efficient high-voltage portfolio | Hitachi Energy (英語サイト)
高電圧開閉装置および遮断器 | 日立エナジー
日立製作所について
日立は、IT、OT(制御・運用技術)、プロダクトを活用した社会イノベーション事業(SIB)を通じて、環境・幸福・経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現に貢献します。デジタルシステム&サービス、エナジー、モビリティ、コネクティブインダストリーズの4セクターに加え、新たな成長事業を創出する戦略SIBビジネスユニットの事業体制でグローバルに事業を展開し、Lumadaをコアとしてデータから価値を創出することで、お客さまと社会の課題を解決します。2024年度(2025年3月期)売上収益は9兆7,833億円、2025年3月末時点で連結子会社は618社、全世界で約28万人の従業員を擁しています。詳しくは、www.hitachi.co.jpをご覧ください。
日立エナジーについて
日立エナジーは、持続可能なエネルギーの未来を支える革新的な送配電網技術を提供する、グローバルな技術リーダーです。当社の技術は、30億人以上の人々の生活を支えています。高電圧機器、変圧器、自動化、パワーエレクトロニクスなどのミッションクリティカルな技術を100年以上にわたって提供しており、電力システムの脱炭素化と電力需要の急増への対応という、エネルギー分野の喫緊の課題に取り組んでいます。140カ国以上の豊富な導入実績を有し、電力、産業、運輸、データセンター、インフラの各分野のお客さまと、長期的なパートナーシップを築いています。スイスに本社を置き、60カ国に50,000人以上の従業員を擁しており、約2兆4,000億円の事業規模を有しています。
日立エナジー関連リンク
https://www.hitachienergy.com/jp/ja
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://x.com/HitachiEnergy