APM Reliability:安全な運用のためのリスクモデリング
APM Reliability は、リスクをモデル化し、介入シミュレーションを行い、信頼性中心保全(RCM)を導く、システム中心のソリューションです。このソフトウェアは、エンジニアリング主導の意思決定支援を通じて、資産集約型産業が戦略を最適化し、長期的なリスクを低減し、資産のダウンタイムを削減し、安全かつコンプライアンスに準拠した運用を実現できるよう支援します。
主な機能
- システムおよびシナリオ全体で資産リスクをモデル化
- 介入をシミュレーションして意思決定を導く
- 安全な運用のための戦略の最適化
- エンジニアリングに基づく洞察で、コンプライアンス遵守を支援
-
ソフトウェアの詳細
-
リソース
概要
積極的な資産管理
コスト上昇、老朽化するインフラ、そして規制強化に直面する公益事業者にとって、安全で信頼性の高い運用を維持するには、事後対応型の保全だけでは不十分です。戦略的でリスクベースの計画が求められます。APM Reliabilityは、資産集約型の組織が、安全性、コンプライアンス、および長期的なパフォーマンスを優先するエンジニアリング主導の意思決定を行う能力を高めます。
資産パフォーマンス分析
APM Reliability は、単なるコンディション監視ツールとは異なり、システム信頼性工学の手法を用いて資産リスクを動的に評価し、介入シナリオをシミュレーションします。これによりオペレーターは、短期・中期・長期にわたって保全戦略がもたらす影響を評価し、リソースを最も重要な領域に適切に配分できるようになります。また、予防保全アプローチを採用することで、運用コストの削減にもつながります。
信頼性重視のメンテナンス
設定可能な専門家による信頼性モデルにより、ユーザーは資産の健全性とシステムリスクを計算し、介入ポリシーを定義し、what-if分析を実行してメンテナンスと設備投資を最適化できます。このソリューションは、信頼性中心のメンテナンス(RCM)の段階的な導入をサポートし、組織が自分のペースで資産管理慣行を成熟させ、価値創出までの早期の時間を実現できるようにします。
メリット
- リスクシナリオのシミュレーション
さまざまな時間軸で資産への介入効果を評価
- メンテナンス戦略の最適化
リスクと信頼性への影響に基づいて、優先すべきアクションを決定
- 安全な運用をサポート
エンジニアリング主導のリスクモデリングに基づいて、意思決定を導く
- コンプライアンスの遵守
保全計画を、規制要件と安全目標に整合
機能
- オープンで専門的な信頼性モデル
構成可能なモデルまたはエキスパートモデルを使用して、リスクを評価します。
- シナリオシミュレーションエンジン
複数の期間にわたり、介入シナリオの効果をテスト - FMECAおよびリスク分析ツール
故障モードと重要度を分析し、最適な意思決定を導く - 介入戦略ビルダー
メンテナンス ポリシーと結果のモデル化と比較
アプリケーション
- 電力事業
APM Reliabilityは、老朽化したインフラストラクチャのリスクベースのメンテナンス計画を可能にします。RCM、故障モード影響解析(FMEA)、SF6ブレーカー、変圧器、変電所などの資産の介入モデリングをサポートします。
- 規制遵守
当社のソフトウェアソリューションは、資産集約型産業において、予算制約下での保全戦略のシミュレーション、ライフサイクルコストの評価、そして ISO 55000 に準拠した規制提出用レポートの作成を支援します。
- 資本計画と資産戦略
APM Reliability は、長期的な資産投資計画の評価、プロジェクト遅延によるリスクの把握、そして資産の重要度や調達リードタイムに基づく最適な更新戦略の策定を支援します。