地域と言語を選択してください

メニュー

ネットワークマネージャー広域監視システム(WAMS)

WAMSを使用すると、グリッドをリアルタイムで監視し、問題が深刻化する前に潜在的な問題を検出できます。SCADA/EMSとシームレスに連携し、単一のユーザーインターフェースから電力系統全体を可視化することで、先を見据えた運用管理を支援します。WAMSを活用することで、現場のPMUから取得した高頻度データを制御室の運用に取り込み、系統安定性の向上につながる実用的な知見を得ることができます。

主なハイライト
 

  • 先を見据えた対応で、電力網の安定性を向上
  • 電力網の物理的な限界により近い領域での運用を実現
  • 事象発生後の分析

概要

WAMSは、送電系統運用者の日々の運用を支援し、大規模停電の防止や、停電発生後の系統復旧にも貢献する技術です。

日立エナジーのWAMSソリューションは、現在および将来の配電網の可観測性と状況認識を向上させるように設計されています。このシステムは、電力ネットワーク全体および地理的に広い範囲のキーポイントから重要なデータを収集、保存、送信、分析します。最先端の広域監視機能は、異常なシステム状態を検出し、広域の障害を評価するように設計されています。これにより、システム全体の健全性と適切な性能を維持しながら、拡張性と柔軟性の向上を実現します。

WAMSとEMSのシームレスな統合
Network Manager WAMS は、WAMS と Network Manager EMS をシームレスに統合できるように設計されています。これにより、オペレータ環境に新しい高度な表示が導入され、EMSアプリケーションでPMU測定と高周波WAMS計算を直接使用できます。WAMSは、高解像度で精度の高い計測データを提供することで、状態推定、パラメータ推定、電圧安定度解析などのEMSアプリケーションの高度化を支援します。

これらの機能を組み合わせることで、電力システムの動的な状態に対するオペレータの意識が大幅に向上します。安全性を損なうおそれのある運用状態を早期に把握し、大規模停電の回避に向けた対策を講じることができます。

事前に行動し、グリッドの安定性を高める
リアルタイムの電力網の状態をより正確に分析・把握することで、系統の異常を検知し、問題が深刻化する前に対応できます。WAMS は Network Manager SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)/EMS と統合されています。共通のデータエンジニアリングツール群と、情報を一元的に把握できる最新のユーザーインターフェースにより、確かな判断に基づく運用が可能になります。当社のWAMSはクラウド対応で、大量の高頻度PMUデータのスケーリングと処理が可能です。

物理的限界に近いネットワーク運用
再生可能エネルギーを統合しながら、電力網を物理的な限界により近い領域まで安定して運用することで、既存のリソースを最大限に活用した電力供給、送電容量の拡大、新規設備への投資の先送りを実現します。

イベント発生後に分析する 
発生した事象を検知・評価し、シナリオの再現、事後分析、高解像度の履歴データベースから得られる知見を、より効果的な運用計画に活用できます。


機能

  • WAMSはスタンドアロンパッケージとして、またはSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)/EMSと統合して使用でき、同じデータで動作します(PMUのState Estimatorなど)
  • WAMSおよびSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)用の共通データエンジニアリングツールスイート
  • 共通のSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)/EMSユーザーインターフェースによる最新の構成可能な可視化
  • 多数の PMU に対応する大容量でスケーラブルなソリューション
  • PAM、POM、PDM、VSM などの WAMS アプリケーションの豊富なスイート
  • ユーザーが設定可能な演算機能
  • アラーム、イベントリスト、障害情報へのアクセス
  • 高解像度データ用のHistorianデータベース
  • シナリオの再生
  • 事後分析
  • データエクスポート、オフライン分析、履歴トレンド

アプリケーション

高度な WAMS アプリケーション

位相角監視(PAM)
位相角度監視アプリケーションは、高負荷のラインによって生じるネットワーク応力の監視を容易にします。オペレーターに、位置間の電圧位相角の偏差に関するリアルタイムの情報を提供することで、実際の廊下の負荷に関する明確な情報を提供します。

電力振動監視(POM)
電力振動監視(POM)は、高電圧電力システムの電力スイングを検出するために使用するアプリケーションです。POMにより、オペレーターは電力システムの振動をすぐに認識できます。POMアルゴリズムは、選択した電圧・電流のフェーザ入力を処理し、さまざまな電力動揺モードを検出します。これにより、系統擾乱につながる可能性のある過渡安定度の低下を把握できます。

電力減衰監視(PDM)
地域間振動の減衰は、今日の多くの電力システム事業者にとって大きな懸念事項です。そのため、このような振動の検出と特性評価は、WAMSの重要な活用分野となっています。Network Manager WAMS Power Damping Monitoring (PDM) アプリケーションは、電力システムの複数のポイントからのリアルタイム同期測定を使用して、振動を検出および特性評価するための新しい方法を使用します。PDMは、周囲条件における測定を使用して振動モードの減衰挙動を検出して特性評価し、電力システムの障害が不安定を引き起こす前に、オペレータに効果的な早期警告システムを提供します。


動的な監視とデータ集約

日立エナジーのフェーザ測定ユニット (PMU)
RES670 IED(インテリジェント電子デバイス)は、リアルタイムの効率的な広域電力システムの監視、保護、制御用に設計されています。電力システムのAC電圧と電流をフェーザーとして提供し、あらゆるタイプのフェーザー測定ユニット(PMU)ベースのアプリケーションでの使用に最適です。

日立エナジーのフェーザデータコンセントレータ(PDC)
日立エナジーのフェーザデータコンセントレータPDC600は、PMUからのデータを集約し、C37.118またはIEC 870-5-104プロトコルを介して、日立エナジーのWAMSサービスまたは外部のデータ利用システムに転送します。