ガス絶縁高圧開閉装置(GIS)は、遮断器や断路器など高圧コンポーネントで構成される小型の金属製カプセル式開閉装置であり、狭いスペースで安全に操作できます。 GISは、増築部、都市ビル、屋根上、洋上プラットフォーム、工場、水力発電所など、狭いスペースで使用されます。 日立エナジーは、定格、オペレーション、スイッチング技術、スマート制御および監視、および小型化においてGIS技術を変革し続けています。 その結果、当社のGISは、優れた信頼性、運用の安全性、および環境適合性を備えています。 72.5 kV~1200 kVの適合電流のすべての定格と用途、および最新の開閉装置の将来の要件を満たした包括的な製品を提供しています。
ガス絶縁開閉装置 (GIS)
すべての用途および環境に対応した完全なポートフォリオ
アプリケーション
- 送電
- 再生可能エネルギー発電設備と電力網の統合
- 鉄道
日立エナジーが選ばれる理由
- 50年間の実績を持つGIS技術のパイオニア
- 世界各地の拠点およびサービスネットワーク
- 継続的な研究開発で世界をリード
- 複雑な開閉装置アプリケーション向けに、信頼性が高く、小型で経済的なソリューションを提供
- IEC 61850を使用してデジタル変電所のシステムに円滑に統合するための監視、制御、保護、および通信機能
- 低重心化により、地震活動の活発な地域に最適
製品・サービス
- GIS for 72.5 to 1200 kV
- EconiQ™ 製品
Latest news
関連製品・サービス
Contact us
Submit your enquiry and we will contact you