地域と言語を選択してください

メニュー

生産終了サービス

SF6 で充填された古い機器やシリンダーをサポートし、耐用年数終了サービスの一環として、高電圧サービスでは SF6 ガス管理サポートを提供しています。このソリューションは、環境に優しい環境でのガスの取り扱いと管理でお客様をサポートします。当社のサービスグループのもう1つの重点分野は、すべてのOEM資産の耐用年数終了時の環境への影響を最小限に抑えるための最先端の方法を提供することです。

このサービスにより、エンドカスタマーは、廃棄が本当に最小限の影響しか持たないという自信とセキュリティを得ることができます。この場合、日立エナジーは、特許取得済みの日立エナジー技術(2012年バンクシア環境賞クリーンテクノロジーの受賞者)を活用したリサイクルガスサービスを提供することで、不純ガスを純度99.99%に回復させ、安全で信頼性の高いトランスミッションシステムを維持するために必要な環境フットプリントを最小限に抑えることにより、環境に優しいソリューションを提供します。

なぜ日立エナジー?

  • 機器の状態を理解するのに役立つ、最新の技術の豊富な経験と使用。
  • 広範な経験を持つグローバルサポートネットワーク。高電圧サービスは、スイッチギアの状態に基づいて個々のメンテナンス戦略をサポートするコンサルタントサービスを提供します。
  • 廃止された機器または機能していないコンポーネントを環境的に管理および処分するためのリソース。

 

Product image for: 生産終了サービス