地域と言語を選択してください

メニュー

サービス契約

HVDCケア契約に対する需要が高まっており、安心感を高めるアップタイム保険により、顧客はコアビジネスに集中できます。

ケア契約の最善の効果は、システムライフサイクルの早い段階で実装されたときに達成されます。 

その後、必要なサービスはシステムの寿命の全段階にわたって適用できます。 HVDC ケア契約は、サービスレベル、有効期間、およびそれが反復(ライセンス)または1回限りの配達であるかどうかを定義します。HVDCケア契約は、設置のライフサイクルのすべてのフェーズで利用可能であり、多くの場合、是正措置は時折のみ必要です。日立エナジーは、カスタマイズされたサポートの概念にコミットしており、いくつかのサービスオプションを提供しています。コンバータステーションに必要なすべてのサービスについて日立エナジーとHVDCケア契約を締結することで、最大限の可用性と信頼性が得られます。 

迅速な対応、ライフサイクル管理、パフォーマンス改善、オペレーショナルエクセレンス、その他のサービスは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされています。

Product image for: サービス契約