地域と言語を選択してください

メニュー

システムシミュレーション

ダウンロード用HVDCシミュレーションモデル

日立エナジーは、カスタマーサービスとして、 HVDCクラシック と HVDCライトのシステムシミュレーションモデルを提供しています。これらのモデルにアクセスするには、ウェブサイトにログインする必要があります。

システムシミュレーションモデルへのアクセスをご希望の場合は、HVDC本社までお問い合わせください。このページの以下のリンクを参照してください。日立エナジーは、誰にアクセスを許可するかを決定する権利を留保します。

ログイン情報を受け取り、モデルにアクセスしたい場合は、このページの左側にある南京錠をクリックしてログインしてください。その後、このページに戻ると、アクセス可能な文書が、以下のダウンロードのAboutのAboutModelsの下に表示されます。

HVDCシステムシミュレーションモデルへのアクセスを申請するには、ここをクリックしてください

Product image for: システムシミュレーション