日立エナジーがeks Energyを買収 戦略的な買収により、先進的なパワーエレクトロニクスとエネルギー管理ソフトウェアの機能を強化し、加速する世界的な蓄電池エネルギー貯蔵ソリューションへの需要に対応します。 詳細を読む
SEVとフェロー諸島は、日立エナジーとの連携を通じて、持続可能エネルギーの分野で大きな進展を遂げています。 フェロー諸島は、周辺の国々から数百キロメートル離れた孤立した場所に位置しています。それでも、この小さな国は、2030年までに100%持続可能エネルギーを達成するという大胆な目標に向けて前進し、世界に先駆けた存在として注目を集めています。 詳細を読む
電力変換ソリューション 先進的なパワーエレクトロニクスと制御技術に加え、お客さまニーズへの徹底した対応により、日立エナジーのPCSは、厳しい要件に応える蓄電アプリケーションの最適なソリューションとして選ばれています。 3MWからGWスケールまで