地域と言語を選択してください

メニュー

当社は、GTOIGBTIGCTサイリスタダイオードなど、電圧範囲150A~13500A、200V~8500Vの多様なパワー半導体ポートフォリオを提供しています。今日、当社の多様な半導体は、電気車両や電車のスムーズな動作、電力の効率的な発電、風力タービンの確実な回転などを支えています。

wind turbines in the Oiz eolic park

電力グリッド:究極のサプライチェーン

オリジナルタイトル: The Economist's Technology Quarterly

半導体ニュース

動画

日立エナジーのパワー半導体 – 人、目的、革イノベーションによって推進

再生可能エネルギーを実現するIGCT半導体とは?

パワー半導体市場がSiCに移行する理由

リンクとダウンロード

グリッド統合の最新ニュース