RoadPak SiC e-モビリティモジュール
RoadPakは、あらゆるeモビリティアプリケーション向けの最新の革新的なソリューションです。最新世代のSiC MOSFETチップセットとピンフィンベースプレートによる液体冷却性能の向上により、全体的な漂遊インダクタンスが最小のコンバータの設計を可能にします。さらに、RoadPakは非常に簡単な低誘導接続を可能にするため、インバータの電流定格は単一のモジュールタイプでスケールアップできます。これにより、さまざまなパフォーマンスクラスに基づいて明確に定義されたコンバータポートフォリオでRoadPakを使用できます。RoadPakアプリケーションに含まれるもの
- xEV用メインドライブトレイン
- e-トラック、e-バス
- トラクション補助コンバータ、およびxEV充電用のパワーエレクトロニクス
-
750V
-
1200V
| 部品番号 Tvj最高175℃(動作時) |
VCES(V) | ID(A) | RDS(オン)(mΩ)標準 25℃ | RDS(オン)(mΩ)標準 175℃ | ハウジング | オファー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SFG 0660A07500x * | 750 | 2 × 660 | 2.4 | 4.2 | A | 要望 |
| 5SFG 0880A07500x * | 750 | 2 × 880 | 1.4 | 1.9 | A | 要望 |
| 5SFG 1100A07500x * | 750 | 2 × 1100 | 1.1 | 1.5 | A | 要望 |
※工場問い合わせ
当社のパートナーであるNXPのGD3160ゲートドライバーをRoadPakに使用することをお勧めします。