絶縁ゲート型バイポーラートランジスタ(IGBT)とダイオードダイ
日立エナジーのSPT(Soft Punch Through)チップセットと、損失の少ない改良版(SPT+ とSPT++)は、1200ボルトと1700ボルトで利用可能です。中程度のチップサイズ小型化とより大きなダイ面積により、定格アンペア当たりの出力電力が最大になります。
1200ボルトの代表的な用途は、産業用ドライブ、太陽エネルギー、バッテリーバックアップシステム(UPS)、電気自動車用の電力変換器です。1700ボルトの用途には、産業用電力変換およびドライブ、風力タービンおよび牽引が含まれます。
新たに導入された1700V SPT++ チップセットは、世界初の1700Vチップセットで、最大175°Cの動作接続温度を提供します。 これにより、モジュール設計者は電力モジュールの電力密度を大幅に増加させることができます。
-
IGBT
-
ダイオード
-
ダウンロード
部品番号 |
データシート |
タイプ |
サイズmm |
VCES(V) |
IC(A) |
オファー |
1.2 kV |
|
|
|
|
|
|
5SMW 08N1201 |
TFP |
11.7 x 19.06 |
1200 |
300 |
||
5SMW 08J1201 |
TFP |
10.2 × 10.2 |
1200 |
150 |
||
5SMY 86H1280 |
SPT+ |
9.1 × 9.1 |
1200 |
57 |
||
5SMY 86J1280 |
SPT+ |
10.2 × 10.2 |
1200 |
75 |
||
5SMY 86K1280 |
SPT+ |
11.2 × 11.9 |
1200 |
100 |
||
5SMY 86M1280 |
SPT+ |
13.5 × 13.5 |
1200 |
150 |
||
1.7 kV |
|
|
|
|
|
|
5SMY 86G1721 |
SPT+ |
8.6 × 8.6 |
1700 |
50 |
||
5SMY 86J1722 |
SPT+ |
10 × 10 |
1700 |
75 |
||
5SMY 86J1732 |
SPT++ |
10 × 10 |
1700 |
75 |
||
5SMY 86K1722 |
SPT+ |
11.3 × 11.3 |
1700 |
100 |
||
5SMY 86K1732 |
SPT++ |
11.3 × 11.3 |
1700 ページ |
100 |
||
5SMY 86L1731 |
SPT++ |
7.4 × 19.9 |
1700 |
120 |
||
5SMY 86M1721 |
SPT+ |
13.6 × 13.6 |
1700 |
150 |
||
5SMY 86M1730 |
SPT++ |
13.6 × 13.6 |
1700 |
150 |
||
5SMY 86M1731 |
SPT++ |
13.9 × 14.0 |
1700 |
160 |
||
5SMY 86P1730 |
SPT++ |
15.9 × 16.9 |
1700 |
225 |
||
5SMY 86Q1731 * 新規 |
|
SPT++ |
16.4 × 18.0 |
1700 |
250 |