地域と言語を選択してください

メニュー

障害記録

電力グリッドでは、障害の前、最中、後にイベントを記録することが、何が起こったかを把握し、その後障害やイベントを確実に調査する唯一の方法です。これらの障害に関する完全かつ信頼できる情報をプライマリおよびセカンダリシステムに保存することは、障害レコーダーによって達成されます。バイナリ信号とアナログ信号の両方の連続イベントロギングと正確な時間タグ付けにより、フォルト調査にかかる時間が短縮され、より決定的な結果が得られます。

障害記録アプリケーションは、構成、開始条件、解像度、およびストレージ容量の優れた柔軟性を特徴としています。また、収集された妨害記録を評価するための高度な分析ソフトウェアも必要です。

最新の保護および制御IED(インテリジェント電子機器)には、独自の障害記録機能が搭載されており、イベントが失われることはありません。専用の外乱記録計は、監視可能な信号の数により大きな柔軟性を提供し、より良い性能(より高いサンプリング周波数)を提供し、ストレージを大幅に増加させます。

当社の製品

DRL6600U は、10 kHz のサンプリングとステーションまたはプロセスバスでの GOOSE 通信の監視と記録機能を備えた拡張可能な障害記録ソリューションを提供します。最大96のアナログ入力チャネルと192のバイナリ入力チャネルを記録でき、5000以上の障害記録を同時に保存できます。AE600フォルト記録解析ソフトウェアは、シーケンスおよび周期コンポーネントの計算、電力計算、高調波計算、および範囲設定機能を含む高度な波形解析を提供します。

Product image for: DRL600 障害記録