レガシー製品
RES521 発電機昇降変圧器
発電機昇降変圧器(GSU)は、発電所と伝送ネットワーク間の重要なリンクであり、多くの場合、昼夜を問わず、フルロードで動作します。これらは、早期老化することなく、極端な熱負荷に耐えるように構築する必要があります。
- 製品の詳細
- リソース
概要
お探しの商品は、現在ご利用いただけません。詳細については、ページ下部の連絡先ボタンをクリックしてお問い合わせください。
GSU は、発電機の電圧レベルから適切な伝送電圧レベルまで電圧を取得します。これらの変圧器は、発電所内にあり、単相または三相ユニットとして構築されています。
設計と製造には、コアとシェルの2つの(2)基本的な技術があります。シェル型トランスでは、プライマリとセカンダリは片脚にあり、コアに囲まれています。コア型トランスでは、円柱状の脚の巻線がコアの脚を覆います。