地域と言語を選択してください

メニュー

productImage.imageAlt

配電変電所のベイ制御

日立エナジーの幅広い高圧開閉装置の一部として、または他のAISやGISの配電レベル変電所の制御ソリューションとして、IEDやRTUベースの制御ソリューションは世界中で無数の設備で実証されています。

Relionシリーズのフィーダー保護および制御IEDは、通常、公益事業、工業、またはオフショア用途向けの配電変電所の高圧開閉装置の低電圧コンパートメントに設置されます。

RTUベースの配電自動化ソリューションは、一次および二次配電変電所からリングメインユニットやポールトップ設置まで、あらゆる保護、制御、自動化アプリケーションをカバーする製品を提供します。

代表的なアプリケーション

  • AIS および GIS スイッチギア
  • プライマリおよびセカンダリディストリビューションのインストール

特徴

  • ローカル操作インターフェイスによるフィーダー保護および制御IED
  • 2段階操作(操作前に選択)
  • ベイ、ステーション、ダブルオペレーションのインターロック
  • ハード配線されたステーションバスまたはIEC 61850 GOOSEメッセージによるステーションおよびダブルオペレーションのインターロック情報
  • 一次および二次システム監視とアラーム可視化
  • サーキットブレーカー、遮断器、接地スイッチの制御と監視
  • IEC 61850-8-1インターフェース
  • オプションのウェブベースのローカルステーションHMIを備えたRTUベースのリモート制御ソリューション
  • 幅広いRTU通信オプション
配電変電所のベイ制御

関連商品