GIS 伝送変電所のベイ制御
制御ソリューションは、伝送レベルでGIS変電所の安全で信頼性の高い制御を保証します。これには、完全なフィーダーのローカル監視と制御に必要なすべてのコンポーネントが含まれ、リモートアクセスインターフェイスを提供します。
実績のあるローカル制御ソリューションは、最新のベイ制御IED REC670とヘビーデューティコンポーネントを組み合わせて、最高の運用セキュリティと可用性を保証します。ローカル制御キュービクルは、GISスイッチギアの横に設置されるか、またはスイッチギアの不可欠な部分であり、最小限の設置時間でスペースを最適化した変電所を可能にします。
代表的なアプリケーション:
- GIS伝送変電所
- シングルまたはダブルバスバー
- 1.5 ブレーカー構成
特徴:
- REC 670ベイ制御IEDのHMIを介したすべての電動スイッチングオブジェクトのガイド付きローカル制御
- ベイ制御IEDとは無関係に、すべての電動スイッチングオブジェクトの緊急制御
- 2段階操作の確保(操作前に選択)
- ハード配線/ソフトウェアベイインターロック
- ハード配線されたステーションバスまたはIEC 61850 GOOSEメッセージによるステーションおよびダブルオペレーションのインターロック情報
- SF6密度監視
- プライマリおよびセカンダリシステムステータスの監視とアラームの可視化
- サーキットブレーカーの制御と監視
- IEC 61850-8-1インターフェース
オプション:
- 変圧器電圧レギュレータ
- 詳細なガスコンパートメントアラーム表示
- ベイ制御IEDに統合されたバックアップ保護
- IEC 61850-9-2プロセスバスを使用した非従来型の計器変圧器またはスタンドアロンの合流ユニットの統合