ブレーカー保護
日立エナジー の保護ソリューションは、さまざまな変電所の配置やレイアウトに対して、ブレーカーの安全で信頼性の高い動作を保証するように設計されています。
ブレーカー保護ソリューションは、ブレーカー故障保護または自動再閉鎖機能をメインライン保護または集中型バスバー保護または分散バスバー保護のベイユニットに統合することが推奨または適切でないアプリケーション向けにスタンドアロンソリューションを提供するように設計されています。
アプリケーション
- バックアップ 保護機能付きブレーカーベイ、3相トリップ
- バックアップ保護機能、単相トリップ、シングルバスバーセクションを備えたサブ送信/送信ラインを接続するブレーカーベイ
- バックアップ保護機能、単相トリップ、2つのバスバーセクションを備えたサブ送信/送信ラインを接続するブレーカーベイ
機能
- 瞬時位相過電流保護
- 4段階の指向性位相と残留過電流保護
- 4段階過電流保護
- 瞬時残留過電流保護
- 高感度方向残留過電流および電源保護
- 熱過負荷保護
- ブレーカー故障保護
- スタブ保護
- ポール不一致保護
- 導体の破損チェック
- 指向性低電力および過電力保護
- 過電流保護に基づく2段階の負のシーケンス
- 指向性過小および過大電力保護
- 2段階の低電圧および過電圧保護
- 2段階の残留過電圧保護
- 電圧低下チェック
- 低周波数および過周波数保護
- 変化率周波数保護