差動保護は、ライン保護の代替基準として急速に台頭しています。差動保護は、理想的なシステムではノードに流れ込む電流の合計がゼロになるというキルヒホッフの法則に基づいています。これがライン保護の用途において実質的に意味するのは、ラインに流れ込む電流が流れ出す電流と一致すべきであるということです。
流れ込む電流から流れ出す電流を引き算することは、取るに足らないように聞こえますが、実際は全く逆です。というのは、電力系統は理想的なシステムとは程遠いからです。 容量性充電電流、相回転の原因である非撚架送電線や非対称通信、ドリフト時間同期化、タップ切換器、変圧器など、送電線を流れる電流を漏洩または変化させたり、IED(インテリジェント電子デバイス)からIEDへ送信されるデータに影響を与えます。信頼性の高いライン差動保護スキームを作り出すためには、高度な標準化手法が必要です。
当社のサービス
差動保護は、単体保護のため、距離保護としての保護の考え方に組み込むことが比較的簡単です。ハードウェアへの依存性は高くなりますが、より一貫した性能を達成できます。ライン差動アルゴリズムで処理するアナログ情報を交換するために、送電線の末端において一定の高帯域幅の低遅延通信が必要です。通常、これは、直接接続の光ファイバーケーブルで行われます。
現在の保護IEDは、あらゆる状況に対応するために、意図した用途の範囲内で設定される必要があります。この要件に対する日立エナジーのソリューションは、RelionシリーズのIEDです。Relionシリーズは、高性能で一般的なハードウェアアーキテクチャ上の機能の標準化されたライブラリを提供し、あらゆるアプリケーション領域に適合する柔軟性と構成可能性を提供します。
Relion 650シリーズのディファレンシャルプロテクションIEDには、必要なバックアップ機能がすべて含まれており、Relionプラットフォームのフルパワーと柔軟性を備えています。
Relion 670シリーズのディファレンシャルプロテクションIEDは、650シリーズに改良を加え、より要求の厳しいアプリケーションに対応し、パフォーマンスの向上、ハードウェアとソフトウェアのカスタマイズオプションの強化、機能統合とスケーラビリティの向上を実現します。
Relion RED670およびRED650は、専用のライン差動保護IED、またはいわゆる多機能デバイスのいずれかを提供し、距離保護もIEDに統合されています。