地域と言語を選択してください

メニュー

バスバー保護

日立エナジーのバスバーおよびブレーカー故障保護ソリューションは、配電、サブトランスミッション、およびトランスミッションシステム向けのあらゆる種類のバスバー配置を安全かつ確実に操作できるように設計されています。

当社のバスバー用保護ソリューションは、数値バスバーおよびブレーカー故障保護スキームを提供し、すべての電圧レベルにわたって異なるバスバー配置用に設計されています。このソリューションは、集中型または分散型の配置で、異なるバスバーおよびブレーカー故障保護セットアップで使用できます。集中型と分散型の両方のスキームについて、必要に応じて、バスバーおよびブレーカー故障保護機能を1つ以上のパネルに収容することができる。 

選択したタイプに応じて、ブレーカー故障保護機能を次のように統合できます。

  1. バスバー保護システム内 
  2. ベイ保護または制御IED内
アプリケーション
 
  • 集中型バスバー保護: バスバーは集中型バスバー保護を使用して保護できます。このソリューションでは、電流トランスと断路器の状態、および遮断器へのトリップ回路からのすべての銅線が、バスバー保護IEDが取り付けられている中央パネルに接続されています。集中型バスバー保護IED、または中央パネルに設置された分散型バスバー保護システムという2つの異なるアプローチを使用できます。
  • 分散型バスバー保護: バスバー保護は分散型システムを使用して提供することもできます。この場合、ベイユニットは個々のベイ保護パネルに設置され、一次装置からバスバー保護システムへのインターフェースを提供します。あるいは、ベイユニットは、一次装置の近くにあるスイッチヤードに設置することもできます。各ベイユニットは、各ベイに対して独立した保護機能(過電流やブレーカー故障など)を実行することができ、ラインと変圧器の主な2つの機能も提供します。各ベイユニットは中央ユニットと通信し、分散バスバー保護を提供します。
バスバー保護ソリューション

詳細を見る

  • トランスファーバスを含むシングルバスバーからクワッドバスバー用
  • 1.5 ブレーカーシステム用
  • 分散型および集中型インストール
  • ブレーカー故障保護
  • イベントおよび障害の記録 

当社の製品

Relion REB500 分散バスバー保護
詳細を見る
詳細を見る