分散バスバー保護IED - REB500
IEC 61850対応のREB500インテリジェント電子機器(IED)は、さまざまな保護哲学をサポートするように設計されています。ベイユニットを専用のベイキュービクルに割り当てることで、分散型保護ソリューションを作成できます。
特徴
- 分散バスバーシステム:2~60ベイ
- 安全で安全な操作
- 包括的なバスおよびフィーダー障害検出
- IEC 61850 相互運用可能
-
製品の詳細
-
リソース
-
FAQ
概要
REB500 は、電力システムの保護、制御、測定、監視のために設計された Relion 保護および制御製品ファミリーに属します。安定したパフォーマンスを確保し、さまざまなニーズに適応し、堅牢なセキュリティ対策による保護を確保します。
信頼性
REB500は、15年以上にわたって実証され、継続的に使用されている実証済みの概念とアルゴリズムを使用しています。独自の信号延長原理により、外部フォルト時に電流トランスが過飽和状態であっても、継続的な測定が可能になり、バスバー保護の正しい動作が保証されます。この原理は、保護機能をブロックし、バスバーを安全でないままにすることを回避します。
セキュア
REB500は、絶縁型システム、または固体、低インピーダンス、または補償型接地システムのいずれであっても、あらゆる種類のシステム接地のすべてのバスおよびフィーダーのフォルトを検出します。保護ゾーン内のすべてのフォルトに対して選択的に動作し、保護ゾーン外のフォルトに対して完全な安定性を維持します。総合チェックゾーン機能は、アイソレータ位置の表示とは完全に独立しています。この機能は、バスバーレプリカが有効でない場合に、REB500を安定に保つことを可能にします。
フレキシブル
REB500 は最先端の技術を使用し、保護と通信性能を強化します。実績あるRelionシリーズの一部として、1回のパワーサイクル未満で差動保護性能を実現します。
この柔軟性により、REB500はあらゆる状況下でさまざまなバスバー構成を保護することができます。REB500 IEDは、多様な保護機能を統合することで、ベイ全体を保護してスイッチヤード保護を最適化し、設置のライフサイクル全体を通じて変化するニーズに適応可能でスケーラブルな機能を提供します。
機能
IEC 61850規格に準拠:REB500 は、IEC 62439-3 に準拠した並列冗長プロトコル (PRP) を含む、ユーザー設定による IEC 61850-8-1 Edition 1 または Edition 2 をサポートしています。GOOSEは、内蔵ブレーカー故障保護を開始するために使用できます。
サイバーセキュリティを確保する:REB500 は、ユーザーアクセス管理、ユーザーアクティビティロギング、集中ユーザーアカウント管理をサポートします。また、NERC CIPやIEC 62351-8などのセキュリティ規格に準拠したサイバーセキュリティ機能も搭載しています。
操作が簡単:REB500は、重要なプロセス情報を収集し、保護システムのREB500 IEDのいずれかのローカルHMIを介してユーザーがアクセスできるようにします。データには、PCをIEDに接続してアクセスすることもできます。を使用して、保護および制御IEDマネージャである PCM600, HMI500、またはWebHMIを使用できるので、REB500インストールを直感的に操作および保守できます。HMI500ツールは、REB500分散型バスバー保護IED REB500をライフサイクル全体を通して処理するための、包括的で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェイスを提供します。このツールを使用すると、完全なステーション保護システムのパラメータを構成および設定できます。