地域と言語を選択してください

メニュー

高圧用避雷器

安心・安全な電気機器の保護

日立エナジーの避雷器は、大気圧やスイッチング過電圧に対する主要な保護装置です。当社は、最大1,100kVまでのAC/DCおよび特殊用途のソリューションからなる高電圧用避雷器製品を取り揃えています。ポートフォリオには、磁器製ハウジング、シリコン製ハウジング、SF6絶縁の高電圧避雷器が含まれます。当社は、75年以上にわたる過電圧保護と、25年以上にわたるシリコン絶縁の経験を有しています。これらの避雷器は、世界中のあらゆる気候の地域で設置されています。設計はIEC 60099-4、ANSI/IEEEC62.11に準拠した型式試験を実施しており、お客さま固有の規格にも対応しています。

アプリケーション

  • AISおよびGIS変電設備の保護
  • HVDCの保護
  • 直列キャパシタバンクの保護
  • ケーブルの保護
  • 送電線の保護
  • 汚染地域や地震の多い地域への設置

日立エナジーが選ばれる理由

  • 安全で、耐久性に優れた設計
  • 原材料から完成品まで、すべての段階で品質を重視
  • 保護レベル、耐電力、サイズの異なるカスタムソリューションの開発

高電圧避雷器 オンラインバイヤーズガイド

オンラインバイヤーズガイドは、特定のアプリケーションに適した避雷器の選択に役立ちます。

製品・サービス

避雷器 (シリコン製)PEXLIM
避雷器 (複合体) TEXLIM
避雷器 (磁器製) TEXLIM

関連製品・サービス

空気絶縁開閉装置(AIS)
計器用変圧器
キャパシタおよびフィルタ
Hitachi Energy Disconnectors
断路器
中電圧用避雷器

詳細を見る

避雷器向けデジタルバイヤーガイド
米国の超高圧送電網を保護する
日立エナジーの避雷器が南アフリカの送電網を保護