乾式インダクタ・チョーク
ドライタイプの インダクタおよびチョークは、用途に応じて真空含浸または真空圧力含浸(VPI)技術で製造されています。それらは、空気コアまたは鉄コアが提供されている。
適用例:
- 通勤
- ブロッキング
- AC/DCフィルタ
- 高調波フィルタ
- ラインフィルタ
- コンデンサ保護
- 現在の制限:従来型およびトランスレスUPS
- 太陽エネルギーと風力エネルギー
- ドライブ
- インバータ
- 力率補正
- ローリングストック用途向け特別バージョン
Product scope:
- 1 kVAr から複数の MVAr までの幅広い電力定格
- 単相または3相
- 36 kVまでの電圧用
- 高周波アプリケーション(最大25 kHz)向けの特殊設計
- さまざまな種類の冷却:AN(自然空気)、AF(強制空気)、またはWF(強制水)
- あらゆる種類のエンクロージャ
日立エナジーが選ばれる理由
- 人や財産に対する敬意
- 複雑な技術要件に最適
- 強力なエンジニアリングと 日立エナジー設計