地域と言語を選択してください

メニュー

乾式リアクター

一般的に、さまざまな製品が技術仕様に従ってカスタマイズされ、数個から大量のエアコアと鉄コアに供給されます。位相シフトから高調波抑制まで、これらのコンポーネントはさまざまな用途や多くの産業活動で使用されています。

鋳造樹脂の絶縁、中電圧(MV)リアクターには技術、一般的な中電圧および低電圧アプリケーションには真空圧含浸(VPI)技術が必要になることがあります。日立エナジーの乾式原子炉は、電力品質管理、損失削減、コスト調整、信号成形の基本的なコンポーネントであり、装備されたアプリケーション全体のコスト削減につながる可能性があります。

 

Product scope:

  • 1 kVAr から複数の MVAr までの幅広い電力定格 
  • 単相または3相 
  • 36 kVまでの電圧用 
  • 高周波アプリケーション向けの特殊設計(最大25kHz) 
  • さまざまな種類の冷却:AN(自然空気)、AF(強制空気)、またはWF(強制水) 
  • あらゆる種類のエンクロージャ

日立エナジーが選ばれる理由

  • 人と財産を尊重する
  • お客様の要件に柔軟に対応
  • 汎用性の高い利用オプション
  • 強力なエンジニアリングと 日立エナジー設計