Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori di misura

I trasformatori di misura Hitachi Energy sono progettati per trasformare i livelli di alta corrente e alta tensione in uscite a bassa corrente e a bassa tensione con una proporzione definita e accurata, specificata dall’utente finale. Un trasformatore di misura deve essere in grado di resistere a sollecitazioni molto elevate, in tutte le condizioni climatiche. Hitachi Energy progetta e produce prodotti con una vita utile di almeno 30 anni. In realtà la maggior parte dura ancora più a lungo.

Disponibili da 25 kV a 800 kV per misurazione, protezione e controllo

I trasformatori di corrente, i trasformatori di potenza induttivi, i trasformatori di potenza capacitivi, i trasformatori combinati di corrente/potenza e i trasformatori di tensione di servizio della stazione sono progettati per trasformare i livelli di alta corrente e alta tensione in uscite a bassa corrente e bassa tensione con una proporzione definita e accurata, specificata negli indici sulla targhetta dei prodotti. Tutte le unità sono state progettate per applicazioni specifiche, sia per operare con precisione in condizioni di stato stazionario, sia per mantenere una ragionevole precisione di lettura in condizioni di guasto estreme. 

Questi prodotti consistono in modelli a elevata rigidità dielettrica riempiti d’olio che utilizzano schermi in carta e lamina, impregnati di olio raffinato per trasformatori disidratato e degassato oppure in modelli isolati in gas SF6 a sollecitazione controllata e classificati come schermi. Ciò garantisce prestazioni affidabili e stabili per decenni di servizio in ambienti esterni complessi, in tutto il mondo.

Applicazioni

  • Misurazione dei ricavi per le utenze elettriche, produttori di energia indipendenti o utenti industriali
  • Relè di protezione da utilizzare con il quadro elettrico per monitorare i livelli di corrente e tensione del sistema
  • Ampia gamma di correnti ad alta precisione per impianti indipendenti di produzione dell’energia
  • Esigenze di alimentazione delle stazioni all’interno delle sottostazioni o in siti remoti.

Perché scegliere Hitachi Energy?

Hitachi Energy è un’azienda innovatrice nella tecnologia dei trasformatori di misura e ha la linea di prodotti più completa sul mercato. L’accesso alle tecnologie più recenti, all’approvvigionamento globale e ai processi più aggiornati garantisce ai nostri prodotti una lunga durata e soddisfa le esigenze più rigorose definite dal settore. Alcuni dei vantaggi importanti offerti dalla fornitura di Hitachi Energy sono:
 

  • Documentazione di supporto aggiornata sui progetti HVIT
  • Processi e materiali all’avanguardia per una vita utile superiore
  • Le fabbriche HVIT mantengono la tracciabilità secondo le norme di accuratezza nazionali
  • Miglioramento continuo dei trasformatori di misura in base ai feedback degli utenti
  • Partecipazione attiva dell’ingegneria nella definizione di standard nazionali per il settore HVIT

Our offering

Instrument Transformers News