Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Trasformatori per la generazione di energia solare

I trasformatori di generazione  solare Hitachi Energy sono progettati per installazioni in tutte le condizioni ambientali. Le unità di generazione sono progettate su misura per soddisfare tutti gli standard, le normative e le specifiche dei clienti applicabili. I trasformatori a liquido e a secco sono classificati in base alle dimensioni della capacità di generazione solare e alla classe di tensione dell’array di raccolta, soddisfano tutti gli standard e le normative applicabili ed sono efficienti dal punto di vista energetico. I trasformatori riempiti di liquido possono essere prodotti e testati con olio minerale o fluidi esterici (naturali o sintetici).

 

Perché Hitachi Energy?

  • Leader nella tecnologia e nelle soluzioni per trasformatori con ampia esperienza nelle applicazioni di energia solare
  • Tecnologia all’avanguardia: i risultati di cortocircuito migliori del settore
  • Impianti di produzione globali assegnati per applicazioni di energia solare
  • I trasformatori a generazione solare sono adatti per il funzionamento e l'installazione in tutti gli ambienti e le posizioni
  • I trasformatori solari sono progettati con alta efficienza, rispetto dell'ambiente e affidabilità operativa superiore, per un mezzo di alimentazione sicuro e affidabile
  • A prova di futuro - Piattaforma digitale integrata ed espandibile per l'installazione delle più recenti soluzioni digitali