地域と言語を選択してください

メニュー

Waratah Super Battery Australia, image supplied by Akaysha Energy

日立エナジーの蓄電池システムが「NVIDIA DSX Ready BESS」認定を取得

Features | 22.09.2026 | 1 min read

蓄電池システムが、レジリエントで柔軟なエネルギーインフラにより、AIファクトリーの増大する電力需要への対応を支援

人工知能(AI)は、かつてないスピードで産業を変革しています。その一方で、あらゆるAIモデル、データセンター、デジタルサービスを支える上で、信頼性の高い電力の確保がますます大きな課題となっています。AIファクトリーの規模が拡大し、複雑化する中、AIワークロードに求められるレジリエンス、柔軟性、信頼性を確保するため、蓄電池システムの重要性が高まっています。

 

日立エナジーの蓄電池システム(BESS)は、NVIDIAが新たに開始したAIファクトリー向け電源・冷却機器の認定制度NVIDIA DSX Ready*1において、DSX Ready BESS*2の認定を取得しました。AIファクトリーの電力インフラに適用されるリファレンス設計要件を満たしたものです。この認定制度により、お客さまは要件を満たしたインフラの構成要素を特定し、レジリエンス、信頼性、拡張性に優れた電力システムに向けたBESSソリューションを評価できます。
*1 NVIDIA Launches DSX Ready to Qualify Power and Cooling Products for AI Factories(NVIDIA、AIファクトリー向け電源・冷却機器の認定制度「DSX Ready」を開始
*2 NVIDIA DSX Readyについて

AIファクトリーは、高度なAIモデルの学習や展開を支える専用コンピューティングインフラです。その規模の拡大と計算処理能力の向上により、電力需要は増加しています。同時に、電力システムに求められる要件もますます複雑化しています。データセンター事業者には、需要の変動に素早く対応し、安定稼働を支えるエネルギーインフラが必要です。

日立エナジーのBESSは、エネルギーを蓄えるだけでなく、柔軟なエネルギープラットフォームとして、電力供給の継続性、電力品質、運用の柔軟性を支え、データセンターが、電力需要の変動に対応し、系統連系に必要な要件を満たすよう支援します。電力を迅速に吸収・供給することで、デマンドレスポンス、エネルギーコストの最適化、変動の大きいAIワークロードの安定化を支援します。これらの機能により、データセンターは再生可能エネルギーを統合し、系統連系に必要な要件を満たすとともに、利用可能な系統容量をより効率的に活用できます。

NVIDIA DSX Readyプログラムの中核となるのが、AIファクトリー向け電力インフラの設計標準化に寄与するNVIDIA DSXリファレンスアーキテクチャとの整合性です。認定された技術は、電力、冷却、監視、施設管理など、相互接続されたシステムへ組み込む際の適合性を事前に確認できるため、お客さまは導入候補を絞り込み、計画を迅速化できます。日立エナジーにとって今回の認定は、NVIDIAのAIファクトリー・エコシステムを支える電力インフラパートナーとして、採用検討の対象となる信頼性の高い選択肢であることを示すものです。

日立エナジーの系統・電力品質ソリューションおよびサービス部門責任者のマルコ・ベラルディは、「AIファクトリーの大規模化が進むなか、お客さまには、信頼性とレジリエンスを維持しながら、迅速に導入、統合、拡張できる電力システムが必要です。当社のBESSがNVIDIA DSX Readyプログラムで初期に認定されたソリューションの一つとなったことは、AIファクトリーの電化をリードする当社のポジションを一層強固にするものです。当社は、先進技術、電力品質ソリューション、システムに関する専門性を組み合わせ、次世代AIアプリケーションを支えるエンド・ツー・エンドの電力インフラを提供します」と述べています。

認定を取得した日立エナジーのソリューションは、蓄電、電力変換、オートメーション、デジタル技術を統合したアーキテクチャで構成され、AIを活用した事業運営に伴う動的なエネルギー要件に対応します。今回の認定には、次世代AIデータセンターに必要な応答性と信頼性に優れた電力変換を担う、日立エナジーのパワーコンバーターと業界をリードする発電所制御機能が含まれます。

本ソリューションは、電力需給の精緻なバランス調整、系統支援、エネルギー最適化を可能にします。これにより、蓄電池システムとデータセンターの電気インフラとの円滑な統合を実現し、NVIDIA DSX Platformが求める性能、効率、信頼性に沿った蓄電池システムの導入を支援します。

NVIDIA DSX AI Factory Platform*3は、コンピューティング、ネットワーク、電力、冷却、施設、ソフトウェアを統合し、AIファクトリーの設計と運用を支援します。DSX Readyプログラムは、NVIDIA DSXの該当するリファレンス設計要件を満たす電力・冷却ソリューションを明確にし、お客さまによる技術選定と導入計画を支援します。

今回の認定は、デジタル化の加速とAI活用の拡大に伴い、エネルギーインフラがイノベーションを左右する重要な基盤となっていることを示しています。日立エナジーは、NVIDIA DSX Ready BESSとして認定された蓄電池システムに、電力網インフラとデジタルソリューションに関する専門性を組み合わせ、AIデータセンター市場で高まる電力需要に対応します。これにより、信頼性、レジリエンス、持続可能性に優れた電力システムを提供し、AIの継続的な成長を支えます。
*3 NVIDIA DSX プラットフォームについて