地域と言語を選択してください

メニュー

グリッドオートメーションとデジタルポートフォリオのシーズン

最新エピソードでは、グリッドオートメーションとデジタルイノベーションに焦点を当て、業界全体で進む技術革新や新たなトレンドが、当社の製品・ソリューション、お客さま、そしてパートナーや協業先とのエコシステムにどのような影響を与えているのかを探ります。

新しいエピソード

AIの活用:電力会社における送電網運用の高度化

公益事業者はAIをどのように活用していますか? Milli Comstockは、予知保全やアセットパフォーマンス管理、ナレッジ継承、制御室の高度化といった実例を通じて、AIがどのように送電網運用の近代化に貢献しているかを紹介します。また、エネルギー業界全体で責任ある形でAI活用を拡大していくために必要な取り組みについても解説します。

🎙️各種プラットフォームで配信中です:Apple、Spotify、Amazon


デジタルファクトリーへようこそ!

工場ではデジタル変革が進み、効率性や品質、トレーサビリティの向上を目的として新たな技術の導入が進められています。当社では、この取り組みをデジタルファクトリーを通じて具体化しています。 

人、機械、データをつなぐデジタルファクトリーは、生産プロセスのあらゆる段階に品質を組み込み、製品ライフサイクル全体にわたる可視化を実現します。このデジタル基盤は、送電網を支えるあらゆる設備の安全性と信頼性の確保に貢献しています。

製造業の未来を切り拓くデジタル化の取り組みをご紹介します。

🎙️各種プラットフォームで配信中です:Apple、Spotify、Amazon


電力変換器:近代的なグリッドの安定化

バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、単純なエネルギー貯蔵を超えて、再生可能エネルギーの統合を最適化するインテリジェントな資産へと進化しています。このエピソードでは、Alberto Prietoが、グリッドの安定性、効率性、柔軟性を向上させる上で、高度なコンバータ、自動化、デジタルサービスが果たす役割について考察します。リアルタイムのデータと予測分析を活用することで、これらのスマートなシステムは、再生可能エネルギー生成の変動を管理し、運用コストを削減し、資産寿命を延ばすことができます。再生可能エネルギーの可能性を最大限に引き出し、持続可能な電力システムへの移行を加速するには、テクノロジーとサービスの専門知識を組み合わせることが不可欠です。 

🎙️各種プラットフォームで配信中です:Apple、Spotify、Amazon


グリッドプレーヤーとしてのデータセンター:Automation at the Core による AI Power Flex の管理

今日のデータセンターは、エネルギーエコシステム全体との統合が進んでいます。そのため、運用の複雑化や柔軟性への要求、変化する送電網環境に対応できるソリューションが求められています。グリッドオートメーション部門のグローバル・データセンターセグメントリーダーを務めるBen Frazerをゲストに迎えます。Ben Frazerは、エネルギー転換が進む中で急速に拡大するデータセンターの導入課題について解説するとともに、グリッドオートメーションがその対応の中核を担う理由を紹介します。また、系統連系から高圧・中圧・低圧システムに至る電力供給チェーン全体において、リアルタイムの可視化、高度な制御、そして電力会社レベルの信頼性をどのように実現しているかについても説明します。
🎙️各種プラットフォームで配信中です: Apple、 Spotify、 Amazon


未来のコントロール ルームを再定義する

日立エナジーは、AIやデジタルツインなどの先進的なデジタル技術を統合プラットフォームに組み込むことで、再生可能エネルギーの導入拡大により複雑化する電力網に対して、オペレーターへリアルタイムかつデータに基づく洞察と制御機能を提供し、未来の制御室の実現を推進しています。

🎙️各種プラットフォームで配信中です: Apple、 Spotify、 Amazon


インターフェイスがグリッド運用に不可欠な理由

相互運用性は、異なるシステムや機器間で情報を安全かつ確実に交換・活用できるようにするため、電力網にとって極めて重要です。これにより、送電網の高度化を推進するとともに、太陽光発電や風力発電などの多様なエネルギー源の活用や、新たな技術の統合を可能にします。相互運用性と接続性も、日立エナジーのコヒーレントポートフォリオの重要な側面です。送電網を運用するハードウェアやソフトウェアには、オープンで相互運用可能なアーキテクチャが求められます。日立エナジーは、お客さまの既存設備やシステム環境とシームレスに統合できるソリューションを提供しています。これにより、運用と管理が簡素化され、陳腐化の負担と頭痛の種が軽減されます。

🎙️各種プラットフォームで配信中です: Apple、 Spotify、 Amazon


自動化と通信で実現する、より良い未来の送電網

日立エナジーは、高度なデジタルソリューションを使用して、従来の電力網をよりスマートで回復力の高いシステムに変換することで、自動化と通信をリードしています。グリッドオートメーション分野における世界的な市場リーダーとして認められている当社は、AI(人工知能)や最新の通信技術を活用し、電力会社が再生可能エネルギーを円滑に統合するとともに、停電の防止や資産の効率的な管理を実現できるよう支援しています。安全性、信頼性、そしてミッションクリティカルな用途に対応する通信ネットワークに加え、監視・制御・保護を包括する最先端のオートメーションソフトウェアを提供することで、日立エナジーは信頼性と持続可能性に優れた電力供給を支える重要なデジタルインフラを実現しています。

🎙️各種プラットフォームで配信中です: Apple、 Spotify、 Amazon


デジタルとソフトウェアで優れたサービスがさらに向上する理由

お客さまにとって重要な成果の実現を通じて、サービスで価値を提供します。重要なエネルギーインフラを保護するためには、深い業界知識、高度なAI技術、そして強力なパートナーシップが不可欠です。HMAX Energyは、(電化の時代)に向けた次なるステップです。

🎙️各種プラットフォームで配信中です: Apple, Spotify, Amazon


ソフトウェアがエネルギーバリューチェーンを変革する方法

エネルギートリレンマ(安定供給・環境負荷低減・経済性)への対応が求められる中、業界では変革が加速しており、迅速なイノベーションが不可欠となっています。本セッションでは、当社のデジタルエネルギーポートフォリオおよびエンタープライズソフトウェアの進化をご紹介します。重要インフラを安全に接続し、業界特化型アプリケーションを活用するとともに、AIを活用したユーザー体験を提供することで、エネルギー運用の変革を実現します。当社の統合ソリューションにより、お客さまは送電網やエネルギーシステムの計画、構築、保守、運用、さらには事業価値の最大化までを効率的に実現できます。デジタルイノベーションは、将来を見据えたエネルギー運用への道を切り拓いています。

🎙️各種プラットフォームで配信中です: Apple, Spotify, Amazon


電力の時代には、グリッドオートメーションが不可欠です。マッシモ・ダニエリとともに新シーズンがスタート


世界中で電力需要が急増しており、送電網はそれに対応する必要に迫られています。今シーズンの日立エナジーのPower Pulse Podcastでは、グリッドオートメーションに焦点を当ててお届けします。第1回エピソードでは、マッシモ・ダニエリが電力業界の変革を促す要因を解説するとともに、デジタル化とインテリジェントシステムが、なぜ今や世界中の電力会社にとって不可欠な要素となっているのかを紹介します。

🎙️各種プラットフォームで配信中です: Apple, Spotify, Amazon
 

パワーパルスポッドキャスト