地域と言語を選択してください

メニュー

中電圧および高電圧ネットワークの高調波を低減するオープンラックパッシブフィルタソリューション

現代の電気機器は、電圧安定性と電力品質に厳しい要求を課しています。

電力ネットワークは、限られたレベルの高調波やその他の電気的障害のみに耐えることができます。中電圧/高電圧ネットワークにパッシブ高調波フィルタを取り付けることで、次のようなメリットが得られます。

  • より高い力率、電圧安定性の向上、ネットワーク損失の低減 
  • システム内の高調波を許容レベルまでフィルタリングする
  • 共鳴問題の低減と電気的障害の増幅

“クリーンな”ネットワークは、機器への負担を大幅に軽減し、寿命を延ばします。これにより、メンテナンスコストが削減され、摩耗した機器を交換するコストが削減されます。

日立エナジーのパッシブ高調波フィルタは、中/高電圧ネットワークをより効率的でトラブルのないものにする理想的なソリューションです。

アプリケーション

高調波をフィルタリングする必要がある小型および大型の中/高電圧ユーティリティ、および産業用設備。
 

なぜ日立エナジー

  • 最初から最後までフィルタープロジェクトをサポートする能力。プロジェクトの全過程で、私たちはお客様との協力と対話に集中し、可能な限り最高のソリューションを選択し、達成します。
  • 理想的なソリューションを開発するためのグリッド内の高調波含有量の測定と分析
  • 高調波を低減する最も効率的なソリューションは、異なるタイプのフィルターソリューションから選択することです。
  • コンデンサ、リアクター、抵抗器、計器変圧器を含む完全なパッケージを提供
  • フィルタリング分野での豊富な経験により、北極の寒さから熱帯の暑さまで、あらゆる気候で信頼性の高い動作を提供する設計を実現
モデル BP、HPまたはC
電圧 1~550 kV
電力 >3 Mvar
基本頻度 50 または 60 Hz
チューニング頻度 オプション
設置 屋内または屋外
コンデンサ CHDB、CHDE、CHDF
リアクター 空気または鉄のコア

詳細を見る