電力品質フィルター PQFI-PQFM-PQFS
高調波、負荷不均衡、無効電力需要によって引き起こされる厳しい電力品質問題に対する最良のソリューション
日立エナジーのPQFアクティブフィルターには、以下のシステムメリットがあります。
- 独自の制御コンセプトにより、最も厳しい電力品質規制に準拠し、電力会社が設備を電力系統に接続する際のペナルティや拒否を回避。
- 制作や据付のダウンタイムを短縮。
- システム効率の向上とCO2排出量の削減。
- 詳細なネットワーク分析が不要で、ソリューションを迅速かつ容易に実装可能。
- アクティブなコンセプトにより、一般的に頻繁にアップグレードされる低電圧設備に適合。
アプリケーション
日立エナジーのPQFアクティブフィルタは、小型、中型、大型の用途に適用でき、低電圧ネットワークにおける工業および商業施設の両方に適しています。また、カップリング変圧器を使用することで、中電圧ネットワークでも使用できます。
なぜ日立エナジー?
PQFアクティブフィルターは、製品性能のアクティブフィルターフィールドの標準です。 日立エナジーのPQFには、次のものが含まれます。
- 独自のクローズドループ制御システムと個々の高調波選択機能により、比類のないフィルタリング効率を実現
- 誘導負荷と容量負荷の両方の無段階無効電力補償
- 3線式と4線式の両方で負荷分散
- 完全な冗長性機能により、システムの信頼性がかつてないレベルに向上
- Modbus RTUおよびModbus TCPによる高度な通信機能
性能データ
| モデル | PQFI | PQFM | PQFS |
|---|---|---|---|
| 接続方法 | 3線式 | 3線式 | 3線/4線 |
| ネットワーク電圧 | V1:208-480V V2- 480-690V |
V1:208-480V V2:480-690V(cULusバージョンでは600Vに制限) |
208-240V 380-415V |
| ライン電流定格 | V1:300~450A V2:180~320A |
V1:70~100~130~150A V2:100A |
30 - 45 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 A |
| モジュール性 | 最大8台を合算可能(PQFSは4台) | ||
| 冗長性 | マスター/マスターまたはマスター/スレーブの配置 | ||
| 高調波範囲 | 2 ~50 次 | ||
| 高調波は自由に選択可能 | 20件の注文 | 3線:20回受注 4線:15件 |
|
| ろ過度 | 絶対アンペア値で高調波ごとにプログラム可能 | ||
| 高調波減衰係数 | 定格荷重で97%以上 | ||
| 補償方法 | クローズドループ | ||
| 反応時間 | < 0.5ms瞬時応答 | ||
| 応答時間(フィルタリング) | 通常、2 つのネットワークサイクル (10 ~ 90% フィルタリング) | ||
| 対象cosφ | 0.6(誘導)から 0.6(容量)までプログラム可能 | ||
| 負荷分散モード | フェーズ間:オン/オフ | フェーズ間:オン/オフ 相と中性の間:オン/オフ |
|
| デジタルI/O | 2つのデジタル入力/6つのデジタル出力(可能性なし) | ||
| アラーム接点 | 1 NO/NCアラーム接点(フリーの可能性あり) | ||
| プログラミング | PQF-Manager GUIの使用 | ||
| 認証 | CE、cUL & CTick | CE & コティック | |