Network Manager 高度配電管理システム(ADMS)
ADMSは、高性能で拡張性に優れたサイバーセキュアなSCADAプラットフォームを基盤に、リアルタイムの監視・制御、配電系統の解析・最適化、停電管理などの機能を統合したソフトウェアアーキテクチャとして、配電事業者に提供します。
Network Manager ADMSは、複雑化する今日の電力系統の運用に必要な知見、制御、自動化機能を提供し、系統のレジリエンスと信頼性を高めるとともに、お客さま体験の向上に貢献します。
主な機能
- 安全かつ確実に電力を供給
- DER採用の増加
- 停電時間を短縮
-
ソフトウェアの詳細
-
リソース
-
FAQ
概要
課題
流通ネットワークの運営はますます複雑になっています。異常気象などの自然災害は、発生頻度・規模ともに増大し、広範囲にわたる影響をもたらしています。ますます多くのEVと分散型エネルギー資源(DER)が送電網に接続しており、不確実性を生み出しています。系統のレジリエンス向上から、信頼性の維持、お客さま体験の向上まで、変化し続ける電力系統に対応するADMSが求められています。
Network Manager ADMSにより、電力系統運用者は従来のSCADAを超える可視性を確保できます。さらに、系統最適化機能を活用することで、現行および今後の規制要件への対応を支援します。サブトランスミッション、中電圧、低電圧配電ネットワークの安全かつ効率的な運用を最適化するために必要な機能を提供します。
安全かつ確実に電力を供給
不要な手作業を減らし、オペレーターが最も重要な業務に集中できるようにします。また、現場作業員は、制御室に電話をかけることなく、ネットワーク全体を可視化できます。DER採用の増加
DERを使用してネットワークを監視、制御、最適化し、配電グリッドのイベントを軽減します。停電時間を短縮
高度なアプリケーションは機能停止の防止に役立ちますが、機能停止が発生した場合には、システムをより迅速に復元できます。ネットワークマネージャーADMSは、ネットワーク制御の以下の主要領域に統合されたソリューションを提供します。
流通SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
当社のNetwork Managerは、高性能、スケーラブル、サイバーセキュアなSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)プラットフォームであり、電力システムの総合的なネットワーク監視と制御に必要な機能を提供します。
停電管理
Network Manager 停電管理システム(OMS)は、お客さま情報、系統の状態、リソースに関する情報を統合し、停電発生時の運用判断を支援するミッションクリティカルなシステムです。
主なアプリケーションには、停電予測、開閉操作手順の管理、故障点特定・区間分離・電力供給復旧(FLISR)、作業員・リソース管理などがあります。
ネットワークの分析と最適化
情報に基づいた意思決定を行い、ネットワークを効果的に管理するための分析ツールをオペレータに提供します。グリッドの運用効率を自動的に維持し、オペレータの状況認識を可能にし、改善します。
主なアプリケーションには、リアルタイムの分布状態推定、電圧変動最適化(VVO)、不均衡負荷フロー解析などがあります。
電力系統の状況を考慮したDERMS
Network Manager DERMS は、グリッド対応の分散型エネルギーリソース管理システム(DERMS)です。DERの接続を最大限に拡大するとともに、DERの電力市場や柔軟性サービスへの参加を可能にします。また、配電ネットワークが単一電源の放射状系統から複数電源による能動的なネットワークへと進化するなかで、複雑化する系統の効率的な運用を支えます。
主なアプリケーションには、アクティブDER管理、電圧最適化制御(VOC)、DER輻輳管理などがあります。
流通オペレータートレーニングシミュレーター(DOTS)
配電系統運用者トレーニングシミュレーター(DOTS)は、日立エナジーの高度配電管理システム(ADMS)を使用したオペレーター向けトレーニングを、安全かつ迅速、効果的に実施できます。DOTSは、DERの統合や暴風雨など、実際に現場で発生する事象を再現したリアルなシミュレーションを提供します。受講者の操作に応じてシミュレーションが動的に変化し、日常的な業務から発生頻度の低い重大な事象まで、状況に応じた最適な対応を実践的に学べます。これにより、電力系統が厳しい状況に置かれた場合にも対応できる実践力を養います。
配電ネットワークの高度化が進むなか、制御室では、異常気象への対応、分散型エネルギーリソース(DER)の増加、頻繁な人員の入れ替わりなど、複雑化するさまざまな課題に直面しています。DOTSは、重要な局面でもオペレーターが的確に対応できるよう、実践力の向上を支援します。
オペレータの準備を迅速化
DOTSは、お客さまのNetwork Manager ADMSの本番環境を再現し、実際の運用に影響を与えることなく、実環境に即したトレーニングを行えます。オペレーターは迅速にオンボードされ、実践的な経験を積むことで、運用上の自信が培われます。このアプローチにより、トレーニング期間が大幅に短縮されます。
トレーニングシナリオを効率的に作成・実行
インストラクターは、自動トレーニング設定プロセスを使用して、トレーニングシナリオをカスタム設定し、シナリオを簡単かつ柔軟に起動できます。
最新のコントロールルームのための最新のUI
Network Managerは、すべてのアプリケーション(SCADA、ADMS、EMS、GMS)で共通のユーザーインターフェース(UI)と統合されたネットワークモデルを提供し、シームレスな業務フローを実現します。最新のUIにより、オペレーターは状況認識が向上し、直感的に使用できます。
次世代の電力系統運用を支えるネットワークマネジャーが、以下を可能にします。
シームレスに統合
数百万のデータポイントへの接続を可能にし、Network Managerやサードパーティ製アプリケーションとの安全かつシームレスな統合を支援します。
迅速な導入
迅速な導入により、従来のアップグレードから継続的なアップデートへ移行できます。
容易な拡張
Network Manager をオンプレミス、クラウドベース、またはハイブリッドソリューションとして展開します。必要に応じて、リアルタイムで動的に拡張できます。
メリット
- 発生頻度の低い運用シナリオにも備えたトレーニングを実施可能
- 特定のネットワークと動作条件に対するアプリケーションパラメータの調査とチューニング
- 新しいネットワーク運用条件の準備
機能
- トレーニングシステムには、本番環境と同一のソフトウェアを使用
- イベントとイベントグループによる柔軟なシナリオ作成
- トレーニング環境のセットアップと終了後のクリーンアップを自動化
- 独立したフィールドモデルシミュレーション
- DERとストレージモデリングを含む