コンデンサ形計器用変圧器CPB(72kV~800kV)
世界でも高いレベルを有するCVTにより、長期的な性能と信頼性を確保
コンデンサ形計器用変圧器CPBは、高電圧網における電力計量および保護用に設計されています。
絶縁または直接接地中性点を装備した電力網において位相とアースを接続することを意図した単相設計です。コンデンサ素子の高品質で最先端の自動製造により、一貫した品質を実現して長期的な信頼性と性能を確保します。コンデンサ素子は、最適な比率の複合フィルムにより、さらされる電気的応力が小さく、極端な温度変動下で高い安定性を保ちます。
CPBは、72 kV~800 kVで提供されます。極地および砂漠の気候を含め、幅広い変動条件に耐えることができます。
アプリケーション
- 収益計量
- 保護リレー
- システム制御および電力潮流の表示
- 送電線搬送波伝送
日立エナジーが選ばれる理由
- 信頼性
- コンデンサ素子内部の低電圧応力により、安全で信頼性の高い製品です。
- 日立エナジーは、市場において効率性の高い鉄共振減衰システムを提供します。日立エナジーの減衰技術は、あらゆる周波数および定格電圧係数までの電圧における鉄共振を安全かつ安定的に除去します。
- 正確性
- あらゆるサービス条件で、精度、温度、周波数、電圧、および負荷の変動に左右されることなく優れた精度を維持します。
- 独自の比率の複合フィルム(ポリプロピレンと紙)は、他の複合フィルムと比較して温度変動に対する安定性がはるかに高く、CPBに優れた精度安定性をもたらします。
- 柔軟性
- CPBは、仕様に沿った負荷および精度クラスに合わせて設計され、工場で調整されます。
- 日立エナジーは、豊富な経験と専門性を活かして、最適なソリューションの特定をお手伝いします。
性能データ
| CPB | ||
|---|---|---|
| 設置 | 屋外 | |
| 設計 | コンデンサ型、IEC準拠 | |
| 絶縁 CVD EMU |
アルミホイル/紙/ポリプロピレンフィルム、合成潤滑油 紙-鉱油 |
|
| 設備用の最高電圧 | kV | 72 - 800 |
| 電圧係数(Vf) | 最長1.9~8時間 | |
| 絶縁体 | 磁器/シリコンゴム | |
| 表面漏れ距離 | mm/kV | >25 要望に応じて、より長距離対応可能 |
| 周囲温度 | ℃ | -40~+40 その他:要望に応じて |
| 設計高度 | m | 最大1000 その他:要望に応じて |
関連製品・サービス
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから