電力変換システム(PCS)
PCSは、最大1500VDCに対応するユーティリティ規模の蓄電システム向けに設計された、高電力密度の電力変換システムです。複雑な電力網へのBESS統合に最適化され、当社の最高水準の液冷式電力変換プラットフォームを採用。これにより、さらなるスケーラビリティと高効率を実現します。
特徴
- 過酷な環境条件でも最高の出力を発揮する堅牢な設計
- マルチレベルの調整制御により、迅速な動的応答を実現
- 高度な制御でグリッドの形成をサポート
- 最大1500 VDCまでの電力定格に完全に対応し、効率的なプロジェクト設計を実現
-
製品の詳細
-
資料
概要
日立エナジーの電力変換システム(PCS)は、双方向のプラグ&プレイ型コンバーターです。 複雑な電力グリッドへのBESS統合に最適化されたPCSは、業界をリードするバッテリーメーカーと互換性があります。
当社の最高水準の液冷式電力変換プラットフォームを採用し、より高い効率性、柔軟性、性能、そしてスケーラビリティを提供します。
厳しい環境で優れた性能を発揮
高速な応答性と高度なアクティブ電力管理を活用し、ランプレート制御、周波数応答、エネルギーシフトなど、要求の厳しい環境にも対応します。
効率と信頼性の向上
PCSは、ステーションごとに最大数のDCブロック接続を可能にし、大規模プロジェクトにおける柔軟性、電力フロー、冗長性の向上に貢献します。
複雑さの軽減
日立エナジーの発電所コントローラー(PPC)と、バッテリーメーカーのバッテリー管理システム(BMS)をシームレスに統合することで、プロジェクトの実行時間とリソースを削減します。
特徴
迅速な動的応答:PCSを使用すると、以下のような高度な電源管理機能を利用できます。
- 負荷平準化
- 周波数調整
- 容量の確保
- ピークシェービング
- 電圧サポート
- アイランディング
- ブラックスタート
- 系統慣性
過酷な環境での強力な性能:PCSは液冷技術、堅牢な防塵フィルター、そして高品質なコンポーネントを組み合わせ、あらゆる環境での稼働を可能にします。
- 遠隔地の高地における効果的な運用
- 内部コンポーネントや電子部品にコーティングを施し、腐食性の塩分環境に耐える設計
- シーリングエレメントと標準IP65の筐体
- 雨や湿気からの保護