地域と言語を選択してください

メニュー

PCIMアジア2021国際展示会・カンファレンス

2021年9月9日~11日に中国の深圳で開催されるPCIM Asia 2021の展示会とカンファレンスにご招待いたします。ブース位置は、ホール11、ブース番号A12です。

PCIMでは、SiC 1.2 kV RoadPak、SiC 3.3 kV LinPak、BIGT StakPak、LoPak 1200 V 600 Aおよび1200 V 900 A、IGCT第3世代、BPM 60Pakなどの最新製品を紹介します。

さらに、PCIM会議やeモビリティフォーラムで日立エナジーの専門家が発表するいくつかの技術論文があります。

当社のハイライトをご紹介し、技術サポートとアドバイスをご提供できることを楽しみにしています。

Hitachi-power-grids-pcim-asia-2021

PCIMアジア2021

2021年9月9日~11日、中国、深圳