日立エナジー の周波数変換器は、船舶(60Hz)と公共送電網(50Hz)を相互接続する経済的で効率的なソリューションです。
陸上電源の利用により、港湾ターミナル運営者の環境規制への対応を支援するとともに、港湾周辺の大気環境を改善し、騒音を低減します。陸上電源を利用して船舶を港湾の電力系統に接続することで、停泊中は船内の発電設備を停止できます。ほとんどの船舶は60Hzの電力で運航していますが、世界のほとんどの地域の送電網は50Hzです。
日立エナジー の周波数変換器は、グリッド電力を船上で必要な適切な周波数に変換するための経済的で効率的なソリューションです。PCS 6000を中心とした幅広い製品ポートフォリオにより、20 MVAから120 MVAまでの容量に対応する最適な周波数変換ソリューションを提供します。
日立エナジーは、周波数変換器、変圧器、熱交換器で構成される周波数変換器パッケージを、システムインテグレーター向けに提供しています。日立エナジーは、公共の電力系統への接続から船舶への設備導入まで、陸上電源の包括的なターンキーソリューションも提供しています。