日立エナジーは、実務に即した、技術的に正確なトレーニングを提供しています。各コースでは、講師による講義、実習、シミュレーションを組み合わせ、実践的なスキルを着実に身につけることができます。
トレーニングには、次のようなメリットがあります。
- 対面でのやり取りによるパーソナライズされたトレーニング
- 実習とハンズオン形式のトレーニングのメリット
- 分析力や問題解決力は、必要に応じて講師のサポートを受けながら、試行錯誤を重ねることで効果的に身につけることができます。
- グループでの交流は学習を強化します。受講者は講師から学ぶだけでなく、互いに学び合うことができます。
お客さまのトレーニングニーズやスキルレベル、受講場所に合ったコースは、以下の日立エナジーのトレーニングページから検索できます。