地域と言語を選択してください

メニュー

日立エナジーのベイ制御IED(インテリジェント電子デバイス)は、あらゆるタイプのサーキットブレーカー、遮断器、アーススイッチに対して、汎用性の高い制御およびバックアップ保護を提供します。

すべてのモデルは、ローカル管理のための包括的なHMI(Human-Machine Interface)機能を備え、問題のないインストールを保証するために、顧客アプリケーション用に事前構成されたサイトに提供されます。各モデルがスイッチギア全体で複数の役割を担うことができるため、コンパクトな設計と広範な制御機能により、設置がさらに簡素化されます。

 日立エナジーのRelion保護・制御製品ファミリーの一部として、ベイコントロールシリーズはIEC61850規格のコアバリューを組み込み、 日立エナジーの最先端技術とグローバルなアプリケーション知識に裏打ちされた将来を見据えた技術を提供しています。

substation Svenska kraftnät Sweden

当社の製品

関連商品