日立エナジーの遮断器は、小型から大型まで幅広い品揃えにより、各用途に合う柔軟なフォームファクターで保護を提供します。
保護は発電機および電動機に留まらず、一部の例を挙げるだけでもフィーダー、変圧器、およびキャパシタバンクを含みます。過電流および地絡保護は必要とされる場所で使用可能です。また、遮断器は標準の19インチフレームおよびご希望に応じてDINレールに取り付けることができます。
遮断器保護用REQ650は、遮断器故障保護または本線保護IED(インテリジェント電子デバイス)への自動再投入機能が望ましくない、または適さないといった場合に、スタンドアロン型ソリューションを提供します。また、このIEDは、ローカルバックアップ保護、同期化、同期化チェック、および実加圧チェック機能を備えており、多様な用途向けに適切に構造化された信頼性の高い保護を提供可能です。