地域と言語を選択してください

メニュー

鉄道アプリケーションの保護、制御、監視

急速な都市化と、二酸化炭素排出量削減への喫緊の対応が求められるなか、交通分野への関心が高まり、大規模な投資が進んでいます。高度な専門性が求められるため、鉄道向け電力保護・制御システムには特有の課題があります。

日立エナジーの鉄道用インテリジェント電子デバイス(IED)であるRelion RER670は、鉄道供給用の二相16.7、50、および60 Hz 電力系統設計において、送電線・変圧器の保護、制御、監視に使用されています。非接地方式、補償接地方式、直接接地方式のネットワークに対応しています。

RER670のライン保護には、距離保護機能が含まれており、クワッドまたはMHO始動特性により高い柔軟性を提供します。

一方、変圧器保護では、二相-二相変圧器および二相-単相変圧器の差動保護に対応しています。変圧器差動保護以外にも、さまざまなバックアップ機能が用意されています。

この装置は、架線の保護にも対応する優れた機能を備えています。架線距離保護は、パンタグラフを介して走行中の機関車に電力を供給する架線フィーダーの距離保護に使用されます。

さらに、高速な変圧器タンク保護機能により、変圧器タンクで短絡が発生した際の損傷を防ぎます。

RER670には幅広い制御機能を搭載でき、線路保護または変圧器保護IEDに高度な制御機能を追加できるほか、オプションのバックアップ保護機能を備えた制御IEDとして使用することもできます。

RER670は、変電所自動化システムに対してIEC 60870-5-103 および IEC 61850 第2版通信を提供します。 IEC 61850 第2版の場合、IED間の水平的通信も提供します。

さらに、お客さま固有のニーズに応える幅広い機能を備え、重要な鉄道インフラの信頼性を高め、将来にわたって持続可能なシステムへの移行を支援します。

当社のサービス