SAM600 プロセス・インターフェイス・ユニット
SAM600バージョン3.0プロセス・インターフェイス・ユニットは、デジタル変電所用の新しいフラッグシップ・マージングおよびスイッチギア制御ユニットです。1台の使いやすいデバイスは、究極の柔軟性を提供し、デジタル変電所への移動を迅速化します。安全性、安全性、コスト効率が向上します。
特徴
- グリッドの信頼性を向上
- 安全性の向上
- コスト削減
-
製品の詳細
-
リソース
-
FAQ
概要
柔軟性、安全性、持続可能性:デジタル変電所への 鍵
SAM600 バージョン 3.0 は、デジタル変電所で信頼性の高い正確なデータ取得と処理を保証します。データをデジタル化して変電所の運用を自動化することで、SAM600 は伝送システム事業者とユーティリティ事業者に比類のない柔軟性と投資保護を提供します。変電所をアップグレードする場合でも、新しいデジタル変電所を建設する場合でも、日立エナジーのSAM600プロセスインターフェースユニットは、グリーンフィールドおよびレトロフィット設置のためのソリューションです。
アナログとデジタルのギャップを埋める
SAM600 はマージ・ユニットとしてアナログとデジタルを接続し、変電所とコントロール・センターを通じて電流と電圧の情報をデジタルで分配します。その結果、すべての電圧レベルのユーティリティは、柔軟性、セキュリティ、持続可能性を強化します。 SAM600 は、シングルボックス統合ユニット、スイッチギア制御ユニット、またはプロセスインターフェイスユニットとして使用でき、最新の業界 IEC 61850 および IEC 61869 規格をサポートする最先端の冗長通信アーキテクチャに柔軟に統合できます。
メンテナンスが簡単
1つのサイズプロファイルが複数の製品サイズで使用されます。SAM600 の柔軟な通信オプションにより、より少ないエンジニアリング労力、より少ない試運転時間、および低コストで節約できます。また、インテリジェントな設計により、モジュール交換を 80% 高速化できます。
投資を保護する
SAM600 は、早期故障検出とレポート機能を備え、品質と予知保全のために設計されています。すべてのモジュールには、自己監視と永続的なイベントロギングがあります。
相互運用性を第一に
このデバイスは、PRPなどのデジタル変電所通信アーキテクチャを同時にサポートするように構築されています。SAM600は複数の通信ネットワークに参加することもできます。
なぜデジタル変電所?
デジタル化により、公益事業者や電力システムの事業者は安全性を高め、資本コストを削減し、設置面積を削減します。さらに、持続可能性、信頼性、生産性も向上します。SAM600で、 デジタル変電所 のメリットをまったく新しいレベルに引き上げましょう。
主な機能
柔軟性
- 共通のソフトウェアとハードウェアにより柔軟性を実現
- 革新的な取り付け:壁面に取り付けると、デバイスの背面が前面になります
- レトロフィット、アプリケーション、スペースのニーズに対応するモジュール式デバイスフォームファクタ
セキュア
- 耐障害性:過酷な条件、拡張温度範囲、振動に対して設計およびテスト済み。
- セキュリティ強化:署名入りファームウェアのみを実行し、未使用のポートをスイッチオフ
- 最新の業界標準IEC 61869に準拠
サステナブル
- 設置面積が小さい
- ねじタイプやねじ番号などのアセンブリ部品のバリエーションが少ない
- プラスチックフリーで再利用可能な製品パッケージ
メリット
グリッドの信頼性を向上
デジタル変電所の強固な基盤
高度なデバイスおよび通信監視機能とレポート機能を提供します。メンテナンス不要のアナログ入力システムは、保護および電力品質アプリケーションに高精度を提供します。
安全性の向上
要求の厳しい環境向けのより安全なソリューション
SAM600 は、必要なライブ接続と銅ケーブルの容量を直接削減し、人員とインフラストラクチャの両方にとってより安全なものにします。直観的なコネクタ設計により、間違ったモジュールカードでの接続も防止されます。
コスト削減
ライフサイクルコストと持続可能性の最適化
プライマリスイッチギアと直接接続するシングルボックス製品を設定するのが最適です。SAM600のモジュール式ハードウェアにより、スペアの管理とオンサイトメンテナンスを最適化できます。
機能
2つのフォームファクタ。あなたの選択を。
3U 1/2フォームファクター
3Uフォームファクター
デジタル変電所のパートナー - 今日と明日のために
貴社に最適なサービスや、さらなるサービスの詳細については、当社チームにお問い合わせください。