RTU520製品ライン
製品は現在ご利用いただけません。
お探しの商品は、現在ご利用いただけません。
RTU530製品ラインの交換/後継製品
詳細については、ページ下部の連絡先ボタンをクリックしてお問い合わせください。
日立エナジー向け流通自動化製品。SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)と連携し、RTU520で配電レベルでグリッドの状態を完全に把握します。再生可能エネルギーを切除ネットワークに簡単に統合できます。低消費電力により、無停電電源装置のコストを節約し、設置環境をより環境に優しいものにします。高度にカスタマイズ可能な設計により、アプリケーション要件に基づいて入出力モジュールを適応させることができます。
- 効率的な設置面積により、RTU520を小型の制御キャビネットに収納可能
- 直感的な処理により、プロジェクトの実行を迅速化
- ユーザーフレンドリーな設計により、従業員は製品を使用して迅速かつ効率的に作業できます。
- 公共ネットワークでの安全な通信により時間と費用を節約し、最高のサイバーセキュリティ基準を満たす
- カスタマイズ可能な製品ソリューションは、要件の変化に迅速でシンプルに対応
-
利用例
-
適用エリア
-
エンジニアリング
-
エクスプローラー
-
RTU520 スターター・キット
配信ネットワークがインテリジェントネットワークに向かって発展するにつれて、あらゆる異なるタスクを処理するために、ますます独立した監視および制御デバイスが必要になります。RTU520は、お客様のコストを抑えながら、安定した供給を確保します。
- RTU520は、ポールトップスイッチの監視および制御アプリケーション用のスイッチングデバイスの監視および制御機能を引き継ぎます。お客様にとっての利点は、メンテナンススタッフのコストを節約し、各顧客(SAIDI)の平均停止時間を短縮できることです。
- 最近の開発により、配電網に分散されたエネルギー資源が投入され、一次設備を保護し、電力品質を確保するために制御する必要があります。RTU520 では、分散型エネルギー リソース (DER) を監視および制御できます。これにより、RTU が DER をローカルに制御しながら、ネットワーク管理の重要なタスクに集中できます。
- 二次変電所とリングメインユニットの自動化において、RTU520は変圧器を監視・制御し、負荷をインテリジェントに処理します。
詳細を見る
-
通信ユニット
-
電源ユニット
-
入出力モジュール
-
入出力アダプタ
520CMD01通信ユニット
DINレール取付けベースモジュールRTU520:
- 1x イーサネット 10/100 BaseT
- 3x シリアル(2x RS485、1x RS232)
- 1x USB 構成インターフェイス
- 最大8つのI/Oモジュールを直接接続
- さらに、520ADD01で最大8つのI/Oモジュールで拡張可能
- SDカードスロット
- バッテリバッファ付きリアルタイムクロックをオプションで利用可能