地域と言語を選択してください

メニュー

リモートターミナルユニット

モジュラー式リモートターミナルユニット(RTU)は、伝送および配電の自動化におけるお客様のニーズを満たすように設計されており、お客様の要件に最も効率的なソリューションを実現します。

RTU500

電力網全体に分散されたインテリジェンス

RTU500シリーズは、物理的な送電網から SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) システムに情報を提供します。  日立エナジーの多くの製品と同様に、当社のRTUは、強力で回復力のあるサイバーセキュリティでゼロから設計されており、あらゆる形態のネットワークを通じて安全に通信できます。これにより、ネットワークに安心と自信がもたらされます。機能拡張とハードウェア拡張は簡単に実現でき、当社の実績あるソフトウェアツールを使用して、お客様のニーズに合わせて完全なシリーズを迅速に設計できるため、トレーニングの柔軟性とコスト削減が向上します。

特典には以下が含まれます。

アジャイル移行のコンセプトと機能拡張、ソフトウェア拡張により、セキュアな投資を実現
現在と将来の要件を満たすための最大限の柔軟性と適応性
直感的で効率的な構成ツールにより、コスト効率に優れた監視および制御ソリューション
環境への影響を低減し、再生可能エネルギーを送電網に統合できる、エコ効率の高いソリューション
技術革新と相互運用性により、将来を見据えたRTU
日立エナジーは、電気および産業用オートメーションアプリケーションにおける40年以上の経験を持つお客様の長期的なパートナーです。
RTUは、あらゆる形態のネットワークを介した安全な通信のために、強力で回復力のあるサイバーセキュリティ機能を組み込んでいます。

配電ユーティリティ用リモートターミナルユニット

グリッドをコントロールする

当社の製品

日立エナジーの多くの製品と同様に、当社のRTUは、強力で回復力のあるサイバーセキュリティでゼロから設計されており、あらゆる形態のネットワークを通じて安全に通信できます。これにより、ネットワークに安心と自信がもたらされます。機能拡張とハードウェア拡張は簡単に実現でき、当社の実績あるソフトウェアツールを使用して、お客様のニーズに合わせて完全なシリーズを迅速に設計できるため、トレーニングの柔軟性とコスト削減が向上します。

レガシー製品については、レガシーポートフォリオページをご覧ください。

law concept The entrepreneur who wears the black suit trying to ask the lawyer to clarify the legislation that seems to confuse him.

RTU500 シリーズは、IEC62351 サイバーセキュリティ規格に基づく安全な IEC60870-5-104 ホスト通信の DNV 認証を取得しています。 IEC62351 サイバーセキュリティ

日立エナジーRTU500シリーズは、IECIEC60870-5-104ホスト通信のDNV(旧KEMA)認証を取得しました。 IEC62351 サイバーセキュリティ これにより、エンド・カスタマーはRTU500とSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)システム間で真のエンドツーエンド・セキュリティを構築できます。

注目のコンテンツ

アプリケーション

アプリケーション RTU530  RTU560
リング本体  
ポールトップRTU  
コンデンサバンク  
需要対応  
障害検出分離回復  
電圧最適化  
分散型エネルギー資源  
変電所の自動化
ゲートウェイ
坑口の自動化
パイプラインの監督  
ポンプステーションの監視と制御  
リフトステーションの監視と制御  
貯水池の監視と制御  
ビルの自動化  
低電圧の監視と制御  

詳細を見る

当社のパートナーポータル

関連製品

変電所自動化システム
システムエンジニアリングソフトウェアツール
Substation Automation Protection and Control
インテリジェント電子機器の保護、制御、監視
MicroSCADA X ソフトウェア
コミュニケーションネットワーク