RTUの内部時間をモジュールからの時間情報と同期させることで、複数の端子ユニットからのプロセス情報が同期され、信頼性が高く正確なシステム動作を実現します。使いやすいリアルタイム・クロック・モジュールはプラグアンドプレイが可能です。
RTU560製品ライン
グリッドの自動化と制御のための優れたスケーラビリティ
伝送およびサブ伝送用の変電所自動化製品。RTU560 は、ハイエンドのネットワーク・インターフェースを表し、サブ通信およびホスト通信でサポートされるプロトコル数が最も多い、最大限の柔軟性を提供します。グリッドオートメーションと制御インターフェイスにおける非常に複雑なシステムに対応するように設計されています。RTU560 は、IEC 61850 を介して、あらゆる種類の IED、パラレル I/O、シリアル接続、通信に接続します。このリアルタイムデータはすべて、重要なアクションのために中央SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)システムに送信できます。グリッドの過負荷から一次機器を保護します。当社の長期ライフサイクルポリシーで投資を最適化し、アジャイルな移行コンセプトの恩恵を受けることができます。
特典:
- ネットワーク内の変化する状況への適応性
- お客様の要件に応じてホットスワップを可能にする当社のモジュラープラットフォームで、柔軟性を確保
- 正確なデータ処理で安心
- 最大 16 CMU の優れたパフォーマンスにより、大量データ処理が可能
- 変電所の自動化における40年以上の経験により、RTU560は安全な投資となります。
- アジャイル移行のコンセプトにより、コストと時間を節約
-
利用例
-
適用エリア
-
アプリケーションエクスプローラー
複雑なネットワーク環境では、大量のデータに悩まされます。当社のRTU560は、自動化と制御のためのさまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。
- 移行ソリューションにより、投資を抑えながらセカンダリ装置を改良できます。
- 並列有線 I/O、シリアル・リンク、IEC 61850 の組み合わせはRTU560 により効率的に実現可能になり、さまざまな世代のインフラストラクチャで作業できます。
- 当社の柔軟な冗長性コンセプトは、必要な場所で高可用性を提供します。
詳細を見る
RTU560 製品ラインは、あらゆるタイプの冗長要件に適した柔軟な冗長性コンセプトにより可用性を高めます。動作中でも冗長通信ユニットを交換でき、信頼性の高いシステムを確保します。
560CMR01 – 通信ユニット
- ARMベースのプラットフォームを備えたRTU560の中央モジュール
- ローカル/リモート通信用の 2x シリアル通信インターフェイス(RS-232 または RS-485)
- お客様の要件に適応可能なライセンスと機能を搭載した2xイーサネットインターフェイス(10/100BaseT)SDカード
- Web サーバーアクセス用 1 x Micro-USB インターフェイス
560CMR02 - 通信ユニット
- 2x ETH、6 シリアル(RS232/485)
- ウェブサーバーアクセス用USBインターフェース
- 強力なCMUプラットフォーム(第3~4因子)
- かなりのメモリ(128MB)
RTU560 製品ラインは、あらゆるタイプの冗長要件に適した柔軟な冗長性コンセプトにより可用性を高めます。冗長電源は運転中でも交換でき、信頼性の高いシステムを確保します。
560PSR00
- 入力電圧DC24~60V
- 出力電圧:DC5、24V
- 560MPR03/560SFR02の冗長電源に最適
560PSU01
- 入力電圧DC110~220V
- 出力電圧:DC5、24V
- 560MPR03/560SFR02の冗長電源に最適
バイナリ入出力モジュール
23BE40 - バイナリ入力、16チャネル
入力信号の処理機能への割り当ては、構成の規則に従って行うことができる。
- 16チャネル電位絶縁入力、共通リターンなし
- プロセス電圧:DC110~125VおよびDC220~250V
560BIR01 - バイナリ入力、16チャネル、LED
バイナリ入力モジュール 560BIR01
- R1:24~60VDC
- R2:110/125VDC
- ラック取付けで24~60VDCおよび110/125VDCプロセス電圧をサポート
560BOR01 - バイナリ出力、16チャネル
リレー接点を使用した16のバイナリプロセス信号の制御に使用されます。
- リレー接点16個、コモンリターン付き出力8個の2グループ
- 最大スイッチング電圧:DC150V
- 最大遮断電流:DC60Vで2A
アナログ入出力モジュール
23AA21 - アナログ出力、2チャネル、絶縁の可能性あり
シーケンシャルまたはクローズドループ制御用のアナログ出力ボード23AA21アナログ制御出力、ディスプレイ装置、測定レコーダーなどを介して、RTU560に接続できます。
- アナログ信号は11ビット+符号でデジタルで表される
- 選択可能な電流出力:+/-2.5mA、+/-5mA、+/-10mA、+/-20mA、+4~20mA
560AIR01 - アナログ入力、8チャネル
560AIR01モジュールは、最大8つのアナログ測定値を記録します。モジュール560AIR01は、以下のタイプの信号を処理することができる。
- アナログ測定値(AMI)
- 測定浮動小数点情報(MFI)
- ADコンバータ分解能:16ビット
- 測定範囲:+/-2mA、+/-5mA、+/-10mA、+/-20mA、+/-40mA、+/-2V DC、0~20V DC
560AIR02 - アナログ入力、8チャネル
560AIR02モジュールは、最大8つのアナログ測定値を記録します。モジュール560AIR02は、以下のタイプの信号を処理することができる。
- アナログ測定値(AMI)
- 測定浮動小数点情報(MFI)
- ADコンバータ分解能:16ビット
- 測定範囲:+/-2 mA、+/-5 mA、+/-10 mA、+/-20 mA、+/-40 mA
コマンド出力モジュール
23BA23 - コマンド出力監視(n個中1個)チェック
23BA23ボードはRTU560製品ラインでの使用を意図しています。オブジェクトコマンドの出力回路をチェックする必要がある場合は、23BA23ボードを取付けてから、実際のコマンドを実行してください。
- 2つのテスト回路とスイッチング回路
- 補助テスト電圧DC24~60V DC
23BA40 - コマンド出力モジュール
23BA40は、シングルまたはダブル接点出力を持つオブジェクトコマンド、制御コマンド、デジタルセットポイント、ビットストリング出力、1、2、または16ビットの信号タイプに使用できます。
- 16個のシングル接点出力または8個のダブル接点出力として構成された16個の出力接点
- スイッチング電圧:DC24~220V/AC250V
- 最大スイッチング容量:120W(DC)
- 最大スイッチング電流:DC110Vで300mA、DC220Vで200mA(L/R=40ms)
- 絶縁リレー出力接点NO、2極接続
23OK24 - ガラス繊維光学ライン2本用光ファイバーカプラー
発光波長820nmのガラスファイバ光ケーブル用ファイバカプラ。バヨネットソケットBFOC/2.5(IEC-SC86B)による光ファイバー接続
- RTU560バスの光絶縁
- RS-485バス、RS-232バス用スターカプラとして最適
- IEC 60870-5-103デバイスのインターフェイス
- フロントプレート上の2本の光線用コネクタ
23WT23 - モデムV.23、電源DC5~24V
23WT23 ボードは、FSK チャネル CCITT V.23 標準に従ってシリアルデータを変換するモデムです。したがって、リースされたPTTラインまたはプライベートネットワークを介した送信に使用できます。
- 最大1200ボーのCCITT V.23規格に準拠した音声周波数電信装置(VFT)
23WT25 - モデム50-2400ボー、電源DC5~24V
- 音声周波数電信装置(VFT)
- チャネル周波数と帯域幅は、CCITT 標準 R35 に従って選択可能です...R38 および V.23/1200 ボー
- 600ボーおよび2400ボーチャネルを追加
560NUS04 - 4ポートを備えた統合アンマネージドスイッチ
発光波長820nmのガラスファイバ光ケーブル用ファイバカプラ。バヨネットソケットBFOC/2.5(IEC-SC86B)による光ファイバー接続
- アンマネージドスイッチ
- 4x 10/100 BaseT ポート (電気)
- リニアネットワーク構造をサポート
- ラックタイプ560MPR01, 560MPR03, 560SFR02に使用できます。
560NUS12 - 2つのSFPスロットを備えた統合アンマネージドスイッチ
- アンマネージドスイッチ
- 2x SFP スロット、光トランスミッター/レシーバーなし
- 追加のSFPモジュールが必要です(560NFOxxを参照)
- 2x 10/100 BaseT ポート(電気)
- リニアネットワーク構造をサポート
560NMS34 - 1つのSDSLポートと4つのイーサネットポートを備えた統合管理型スイッチ
- 統合された管理レイヤー2スイッチ
- 4x 10/100 BaseT ポート(RJ45、電気、自動ネゴシエーション)
- 銅線用 1x SDSL ポート
- (Rapid) Spanning Tree Protocol (RSTP) による冗長トポロジを提供
- シリアルプロトコルに適した 1x RS-232 ポート
560RCR01 — RTU560用リアルタイムクロックGPS
RTU560 と設定ツールを含む GPS 衛星の標準時刻を同期するためのリアルタイムクロック。
- アンテナとケーブルは別途注文する必要があります