RTU500シリーズモジュールは、すべての製品ラインで使用でき、追加および拡張機能を提供します。モジュールは、特定のアプリケーションに対してRTUを完了するための特別な機能を提供します。
RTU500シリーズモジュール
RTU500シリーズ用フレキシブル拡張モジュール
マルチメーター
RTUのマルチメーター・デバイスは、電圧、電流、電力を直接測定できます。デバイスの構成は、使いやすいRTUtil500とDINレールウィザードに完全に統合されています。マルチメーターは、ネットワークの詳細な監視を提供します。障害を見つけるために、マルチメータは方向情報とともに障害電流検出を提供します。さらに、ネットワークに関する信頼性の高い情報の増加により、投資を保護し、必要に応じて正確な新規投資が可能になります。
コミュニケーション
通信の柔軟性は、現代のRTUシステムの前提条件です。さまざまなデバイスへのエラーのない包括的な通信を保証するために、RTU500シリーズはイーサネットおよびシリアル通信用のモジュールを提供します。
当社の製品
-
電源ユニット
-
マルチメーター
-
シリアル通信
-
イーサネット通信
-
HYTEC DSLおよびVFTモジュール
560PSU40 DC110~220V DC 、AC230V用DINレール電源ユニット
DINレール取付け用電源モジュール
- 入力電圧:AC85~264VまたはDC85~375V
- 出力電圧:DC24~28V、最大 2.5A、60W
- 最大8つの介在モジュール23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511の供給に最適
- 冗長電源に最適
DC24~60V用560PSU41 DINレール電源ユニット
DINレール取付け用電源モジュール
- 出力電圧:DC24V、最大 2.5A、60W
- 最大8個の介在モジュール23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01の供給に最適
23VG23電源アダプタ AC115~230V AC 、48W
AC230または115V入力、DC24V出力、最大2A用電源アダプタACAC/DCコンバータ
- バックアップバッテリー用に設計、公称DC24Vで最大1.5時間フル稼働
23VG24電源アダプタ AC115~230V、240W
AC230または115V入力、DC24V出力、最大10A用電源アダプタACAC/DCコンバータ